(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HJ-4S
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ YZK パイプフレームヨウジョイント

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-4S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
930円
税込単価
1,023円

組立分解ができるメタルジョイントです。【材質】スチール【固定方法】クランプ式ボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

型番

HJ-4S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HJ-4S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HJ-1

HJ-4

HJ-5

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-1外形図
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-4外形図
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-5外形図

HJ-6

HJ-7

HJ-8

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-6外形図
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-7外形図
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-8外形図

HJ-9

HJ-10

HJ-11

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-9外形図
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-10外形図
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-11外形図

HJ-12

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-12外形図

使用例

HJ-1

HJ-4

HJ-5

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-1使用例
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-4使用例
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-5使用例

HJ-6

HJ-7

HJ-8

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-6使用例
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-7使用例
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-8使用例

HJ-9

HJ-10

HJ-11

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-9使用例
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-10使用例
Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-11使用例

HJ-12

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ HJ-12使用例

型番リスト

型番
ジョイント形状
梱包仕様
メタルジョイントの内径
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-4S

十字型
ブラック
個装
R16.5mm
HJ-4

4個

930( 1,023円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立分解ができるメタルジョイントです。【材質】スチール【固定方法】クランプ式ボルト締め

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

カタログ

Loading...

HJ-4Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプの型番HJ-4Sのページです。
型番HJ-4Sに関する仕様情報を記載しております。

Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HJ-10セットS
HJ-12S
HJ-1S4
HJ-5S
HJ-6S4
HJ-7S2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ジョイント形状 梱包仕様 メタルジョイントの内径 仕様

714円

( 785円 )
4個 -

4日目

T型ブラック個装R18.6mmHJ-10セツト

1,755円

( 1,931円 )
4個 -

4日目

角度付ブラック個装-HJ-12

1,984円

( 2,182円 )
4個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

T型ブラック4個セット(バーコード付き、個装あり)R16.5mmHJ-1

1,863円

( 2,049円 )
4個 -

4日目

六方ブラック個装R16.5mmHJ-5

2,001円

( 2,201円 )
4個 -

4日目

交差ブラック4個セット(バーコード付き、個装あり)R16.5mmHJ-6

1,963円

( 2,159円 )
4個 -

4日目

角度付ブラック2個セット(バーコード付き、個装あり)R16.5mmHJ-7

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました