(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DSR-40-180-P
ロータリアクチュエータ DSR/DSRLシリーズ FESTO ロータリーアクチュエータ

ロータリアクチュエータ DSR/DSRLシリーズ DSR-40-180-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
91,416円
税込単価
100,558円

【特長】・ベーンからの回転トルクが出力軸に直接伝達・回転角度は0~184°範囲...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

DSR-40-180-P の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DSR

ロータリアクチュエータ DSR/DSRLシリーズ DSR外形図

DSRL

ロータリアクチュエータ DSR/DSRLシリーズ DSRL外形図

規格表

DSR

ロータリアクチュエータ DSR/DSRLシリーズ DSR規格表

DSRL

ロータリアクチュエータ DSR/DSRLシリーズ DSRL規格表

型番リスト

型番
トルク(N・m)
チューブ呼び径
トルク2(N・m)
使用圧力範囲(MPa)
シャフト種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSR-40-180-P

20~50未満
40
20
0.15~0.8
スピゴットシャフト

1個

91,416( 100,558円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーンからの回転トルクが出力軸に直接伝達
・回転角度は0~184°範囲で任意の角度に無段階に調整が可能
・調節式ストッパシステムはベーンと分離されているので停止時の衝撃を吸収します。クッションプレートが両端の衝撃を吸収
【カタログはこちらをご参照ください】許容運動エネルギーの詳細P.8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

DSR-40-180-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリアクチュエータ DSR/DSRLシリーズの型番DSR-40-180-Pのページです。
型番DSR-40-180-Pに関する仕様情報を記載しております。

ロータリアクチュエータ DSR/DSRLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DSR-16-180-P
DSR-25-180-P
DSR-32-180-P
DSRL-25-180-P-FW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク
(N・m)
チューブ呼び径 トルク2
(N・m)
使用圧力範囲
(MPa)
シャフト種類

50,706円

( 55,777円 )
1個 -

19日目

1~3未満1620.2~0.8スピゴットシャフト

51,379円

( 56,517円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

3~6未満2550.15~0.8スピゴットシャフト

65,035円

( 71,539円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10~20未満32100.15~0.8スピゴットシャフト

59,529円

( 65,482円 )
1個 -

19日目

3~6未満2550.15~0.8中空フランジシャフト

ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました