(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSHAR6X8-F
リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHARシリーズ コガネイ RATシリーズヨウ ショックアブソーバ

リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHARシリーズ KSHAR6X8-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,100円
税込単価
6,710円

ショックと騒音を有効に吸収し、タクトタイムの短縮、破損防止に加え、加工精度も向...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    固定式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • 材質:
    銅合金
  • 最大衝突速度(m/s):
    0.3
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス方式:
    多孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準

型番

KSHAR6X8-F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KSHAR6X8-F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
吸収ストローク(mm)
最大吸収能力(J)
最大使用サイクル(cycle/min)
許容偏角度(deg)
全長(mm)
適応アクチュエータ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSHAR6X8-F

10
8
3
30
12
61
RAT30

1個

6,100( 6,710円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ショックと騒音を有効に吸収し、タクトタイムの短縮、破損防止に加え、加工精度も向上したショックアブソーバ。
【特長】
・吸収能力固定リニアオリフィスタイプ
・異なる重荷重用と軽荷重用を設定
・各サイズには吸収能力の異なる豊富なバリエーションを設定
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

KSHAR6X8-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHARシリーズの型番KSHAR6X8-Fのページです。
型番KSHAR6X8-Fに関する仕様情報を記載しております。

リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHARシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KSHAR5X5-E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 吸収ストローク
(mm)
最大吸収能力
(J)
最大使用サイクル
(cycle/min)
許容偏角度
(deg)
全長
(mm)
適応アクチュエータ

5,700円

( 6,270円 )
1個 -

7日目

85260846RAT10

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました