(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSR-40-J
ロータリアクチュエータDSR/DSRLシリーズ 関連部品 FESTO ロータリーアクチュエータ

ロータリアクチュエータDSR/DSRLシリーズ 関連部品 WSR-40-J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,171円
税込単価
2,388円

FESTO ロータリアクチュエータDSR/DSRLシリーズ 関連部品。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

WSR-40-J の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
種類詳細
適用外径(Φ)
回転方向
適用機種
保護構造
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSR-40-J

取付キット
ドキュメント 取付キット
40
-
近接センサー(SIEN-M8)
-

1個

2,171( 2,388円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FESTO ロータリアクチュエータDSR/DSRLシリーズ 関連部品。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

WSR-40-Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリアクチュエータDSR/DSRLシリーズ 関連部品の型番WSR-40-Jのページです。
型番WSR-40-Jに関する仕様情報を記載しております。

ロータリアクチュエータDSR/DSRLシリーズ 関連部品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SO-3-PK-3-B
WSR-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 種類詳細 適用外径
(Φ)
回転方向 適用機種 保護構造

7,411円

( 8,152円 )
1個 -

9日目

バルブマイクロステムバルブ----

2,171円

( 2,388円 )
1個 -

8日目

取付キットドキュメント 取付キット25-マイクロステム作動バルブ(S-3-PK-3-B、SO-3-PK-3-B)-

エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました