(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSISTM-9
トヨシリコーンスチームホース トヨホース

トヨシリコーンスチームホース TSISTM-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,398円
税込単価
56,538円

食品・化粧品工場のスチームドレン・高温水用&装置洗浄用ホース。【特長】・軽量軽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用流体はスチームと高温水です。食品や薬品洗浄用途には使用しないでください。
  • スチーム使用条件は、飽和蒸気圧0.3MPa、140℃以下で、ホース片側開放で断続使用、連続使用最大8時間/日が原則です。固定配管、両端接続では絶対に使用しないでください。ホースの寿命が短くなります。
  • 継手金具やホースニップル等はホースサイズに合ったものを使用してください。ホースニップルの先端や竹の子部の鋭利な面でホース内管を傷つけ、モレやホース破損につながる場合があります。必ず面取り(0.3R以上)をしたニップルをご使用ください。ニップルの竹の子部をホースに差し込む時、ホースやニップル部に油類をつけたり、火であぶったり、ホースを叩いたりしないでください。
  • バンドの代わりに針金等を使用することは絶対におやめください。バンドはニップル竹の子中央で締め、ホースの外層が切れないように注意してください。バンドや継手金具を取付けた際は、取付け部の安全性(モレや金具抜けのないこと)を確認してください。19Φ以上のホースはバンド2本以上使用するなど多本掛けを行ない、均一に締め付けてください。ホースバンドの使用については、各社によって仕様が異なりますので、バンドメーカー各社にお問い合わせの上、お選びください。
  • スチーム140℃、0.3MPa使用時の寿命交換目安連続使用条件は最大8時間/日とする。1日1時間使用の場合:稼働日数で800日間、36ヶ月。1日2時間使用の場合:稼働日数で400日間、18ヶ月。1日4時間使用の場合:稼働日数で200日間、9ヶ月。1日8時間使用の場合:稼働日数で100日間、4.5ヶ月。使用条件寿命交換目安 ※参考値※この値は保証値ではありません。※上記目安でのホース交換を行ってください。

型番

TSISTM-9 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSISTM-9 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観図

TSISTM型 トヨシリコーンホース 外観図

スチーム・高温水用耐圧ホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)

構造

TSISTM型 トヨシリコーンホース 構造図

仕様

流体水(工業用水)スチーム
機能圧送◎ 耐熱◎ 耐寒◎ 低溶出○ 低臭○ 柔軟性◎ 分別廃棄不要◎
法規制食品衛生法595号適合
RoHS2適合
FDA
仕様主材質シリコーンゴム
補強材特殊耐熱糸
内径9.5mm~25.4mm
使用温度範囲-30℃ ~140℃ 

規格表

TSISTM型 トヨシリコーンホース 規格表

着色 : グレーグリーンライン入り

商品特長詳細

重量1/2で軽い
作業性◎
TSISTM型 トヨシリコーンホース 重量1/2で軽い
TSISTM型 トヨシリコーンホース 作業性◎反発が少ない

反発が少ない
試賊方法(トヨックス規格試験)
試料ホースを上図のように圧縮折り曲げ、設定スバン毎の荷重(N)を調べる。

  • 圧縮速度 : 200mm/min
  • 試料ホース長さ : 500mm
長寿命
低臭
TSISTM型 トヨシリコーンホース 長寿命

試験方法(トヨックス規格試験)
試料ホースをオーブンで150℃に加熱した後、上図のように圧縮し、ホースの状態を確認する。

TSISTM型 トヨシリコーンホース 低臭一般スチーム用ゴムホースとの比較

一般スチーム用ゴムホースとの比較
試験方法(トヨックス規格試験)
ホース内に「残留塩素濃度0.1ppmに調整した純水」を封入し、ギャオーブン40℃で20時間保持する。
その後、ギャオーブンから試料を取り出し、味覚・臭気試験を行う。
シリコーンゴム(トヨシリコーンスチームホース)の味覚・臭気の強度指標を『1』とし、その他素材ホースとの差の強度比を算出した。

  • 圧縮速度 : 200mm/min
  • 試料ホース長さ : 30mm

軽量・柔軟で扱いやすく作業性向上

  • 一般スチーム用ゴムホースに比べ重さ1/2でスチーム洗浄が楽。
  • 一般スチーム用ゴムホースに比べ曲げ反発力1/4で柔らかく作業性がよい。
  • -30℃でも柔軟

ひび割れしにくく長寿命、ホース破片の混入防止

  • 長期間使用してもホース表面がひび割れしにくく、異物混入防止にもなる。
  • 140℃(0.3MPa)スチームの場合、4.5ヶ月使用でき長寿命

低臭で不快なゴム臭が激減

  • 臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
  • スチーム洗浄時に漂う不快なゴム臭が激減し作業環境の改善も。

法規制に適合し安全・安心

  • 食品衛生法適合(平成24年厚生労働省告示第595号適合)
  • FDA(米国食品医薬品局)適合及びFDA DMF TypeII No.25486登録
  • RoHS2規制適合

※このスチームホースはフタル酸系可塑剤を使用しておりません。

選定手順・ポイント

TSISTM型 トヨシリコーンホース 選定手順・ポイント-1
TSISTM型 トヨシリコーンホース 選定手順・ポイント-2
TSISTM型 トヨシリコーンホース 選定手順・ポイント-3

選定サポート情報

継手とセットで安全性と信頼性アップ!

TSISTM型 トヨシリコーンホース 選定サポート情報-1

衛生的
液溜まりしにくい構造

TSISTM型 トヨシリコーンホース 選定サポート情報-2

簡単作業
ホースの接続が簡単
締め切りでOK!

TSISTM型 トヨシリコーンホース 選定サポート情報-3

袋ナット式
スリーブでしっかり固定
ホース抜け、流体漏れを防止

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
定尺(m)
内径d(φ)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSISTM-9

100
16
9
20
9.5
蒸気:0~0.3、高温水:0~1.0

1個

51,398( 56,538円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品・化粧品工場のスチームドレン・高温水用&装置洗浄用ホース。
【特長】
・軽量
軽く扱いやすい(一般スチームゴムホース比:重量が1/2)
・柔軟性
しなやかで柔らかく取り回しがラク(一般スチームゴムホース比:曲げ反発力が1/4)
・長寿命
ひび割れしにくいので異物混入のリスク軽減
・低臭
シリコーンゴム製で臭いが少ない

(i)ご注意

  • 使用流体はスチームと高温水です。食品や薬品洗浄用途には使用しないでください。
  • スチーム使用条件は、飽和蒸気圧0.3MPa、140℃以下で、ホース片側開放で断続使用、連続使用最大8時間/日が原則です。固定配管、両端接続では絶対に使用しないでください。ホースの寿命が短くなります。
  • 継手金具やホースニップル等はホースサイズに合ったものを使用してください。ホースニップルの先端や竹の子部の鋭利な面でホース内管を傷つけ、モレやホース破損につながる場合があります。必ず面取り(0.3R以上)をしたニップルをご使用ください。ニップルの竹の子部をホースに差し込む時、ホースやニップル部に油類をつけたり、火であぶったり、ホースを叩いたりしないでください。
  • バンドの代わりに針金等を使用することは絶対におやめください。バンドはニップル竹の子中央で締め、ホースの外層が切れないように注意してください。バンドや継手金具を取付けた際は、取付け部の安全性(モレや金具抜けのないこと)を確認してください。19Φ以上のホースはバンド2本以上使用するなど多本掛けを行ない、均一に締め付けてください。ホースバンドの使用については、各社によって仕様が異なりますので、バンドメーカー各社にお問い合わせの上、お選びください。
  • スチーム140℃、0.3MPa使用時の寿命交換目安連続使用条件は最大8時間/日とする。1日1時間使用の場合:稼働日数で800日間、36ヶ月。1日2時間使用の場合:稼働日数で400日間、18ヶ月。1日4時間使用の場合:稼働日数で200日間、9ヶ月。1日8時間使用の場合:稼働日数で100日間、4.5ヶ月。使用条件寿命交換目安 ※参考値※この値は保証値ではありません。※上記目安でのホース交換を行ってください。

カタログ

TSISTM-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨシリコーンスチームホースの型番TSISTM-9のページです。
型番TSISTM-9に関する仕様情報を記載しております。

トヨシリコーンスチームホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSISTM-12-L3
TSISTM-12-L4
TSISTM-12-L5
TSISTM-9-L1
TSISTM-9-L10
TSISTM-9-L11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
呼び内径 d 定尺
(m)
内径d
(φ)
使用圧力範囲
(MPa)

13,102円

( 14,412円 )
1個 -

4日目

13019.512312.7蒸気:0~0.3、高温水:0~0.5

16,693円

( 18,362円 )
1個 -

4日目

13019.512412.7蒸気:0~0.3、高温水:0~0.5

19,017円

( 20,919円 )
1個 -

4日目

13019.512512.7蒸気:0~0.3、高温水:0~0.5

4,011円

( 4,412円 )
1個 -

4日目

10016919.5蒸気:0~0.3、高温水:0~1.0

34,049円

( 37,454円 )
1個 -

4日目

100169109.5蒸気:0~0.3、高温水:0~1.0

37,452円

( 41,197円 )
1個 -

4日目

100169119.5蒸気:0~0.3、高温水:0~1.0

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました