(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PAL-5-1/4-2
Tiger Classic用マニホールド PAL/PRSシリーズ FESTO マニホールド

Tiger Classic用マニホールド PAL/PRSシリーズ PAL-5-1/4-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,494円 8,069円
税込単価
10,443円 8,876円

Tiger Classic用マニホールドです。【材質】スチール、アルミニウムか...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

PAL-5-1/4-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
配管口タイプ
分岐口数
材質
表面処理
配管接続種類 1口目
配管接続種類 2口目
分岐接続種類
配管接続 ねじの呼び 1口目
配管接続 ねじの呼び 2口目
分岐接続 ねじの呼び
マニホールド型式
関連部品種類
適用マニホールド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAL-5-1/4-2

配管マニホールド
固定
2
アルミニウム
なし
Gねじ
Gねじ
Rc/Rねじ
3/8B
3/8B
1/4B
PALシリーズ
-
-

1個

9,494円

8,069

( 8,876円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Tiger Classic用マニホールドです。【材質】スチール、アルミニウムからお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

PAL-5-1/4-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tiger Classic用マニホールド PAL/PRSシリーズの型番PAL-5-1/4-2のページです。
型番PAL-5-1/4-2に関する仕様情報を記載しております。

Tiger Classic用マニホールド PAL/PRSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AHB-MD/MF/MV
PAL-1/8-2
PAL-1/8-4
PAL-5-1/4-3
PAL-5-1/4-4
VT-1/4-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 配管口タイプ 分岐口数 材質 表面処理 配管接続種類 1口目 配管接続種類 2口目 分岐接続種類 配管接続 ねじの呼び 1口目 配管接続 ねじの呼び 2口目 分岐接続 ねじの呼び マニホールド型式 関連部品種類 適用マニホールド

1,469円

( 1,616円 )
1個 -

8日目

関連部品-----------手動オーバーライドツールAHB-

9,281円

( 10,209円 )
1個 -

8日目

配管マニホールド固定2アルミニウムアルマイト(陽極化処理)GねじGねじRc/Rねじ1/4B1/4B1/8BPALシリーズ--

11,471円

( 12,618円 )
1個 -

8日目

配管マニホールド固定4アルミニウムアルマイト(陽極化処理)GねじGねじRc/Rねじ1/4B1/4B1/8BPALシリーズ--

11,884円

( 13,072円 )
1個 -

8日目

配管マニホールド固定3アルミニウムなしGねじGねじRc/Rねじ3/8B3/8B1/4BPALシリーズ--

12,785円

( 14,064円 )
1個 -

8日目

配管マニホールド固定4アルミニウムなしGねじGねじRc/Rねじ3/8B3/8B1/4BPALシリーズ--

2,119円

( 2,331円 )
1個 -

8日目

関連部品--スチール--------中空ボルトPAL-1/4

配管マニホールドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました