(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Tiger 2000バルブ用マニホールドPAL/PRSシリーズ

Tiger 2000バルブ用マニホールドPAL/PRSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,928円
税込単価
38,421円

Tiger 2000バルブ用マニホールドです。【材質】アルミニウム

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
配管口タイプ
分岐口数
材質
表面処理
配管接続種類 1口目
配管接続種類 2口目
分岐接続種類
配管接続 ねじの呼び 1口目
配管接続 ねじの呼び 2口目
分岐接続 ねじの呼び
マニホールド型式
関連部品種類
適用マニホールド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRS-1/4-4-B

配管マニホールド
固定
4
アルミニウム
なし
Gねじ
Gねじ
Rc/Rねじ
1/2B
1/2B
1/4B
PRSシリーズ
-
-

1個

34,928( 38,421円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Tiger 2000バルブ用マニホールドです。【材質】アルミニウム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

PRS-1/4-4-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tiger 2000バルブ用マニホールドPAL/PRSシリーズの型番PRS-1/4-4-Bのページです。
型番PRS-1/4-4-Bに関する仕様情報を記載しております。

Tiger 2000バルブ用マニホールドPAL/PRSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PRSB-1/4-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 配管口タイプ 分岐口数 材質 表面処理 配管接続種類 1口目 配管接続種類 2口目 分岐接続種類 配管接続 ねじの呼び 1口目 配管接続 ねじの呼び 2口目 分岐接続 ねじの呼び マニホールド型式 関連部品種類 適用マニホールド

3,757円

( 4,133円 )
1個 -

8日目

関連部品-----------ブランキングプレートPRS-1/4-B

配管マニホールドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました