(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VL/O-3-1/2
Tiger Classic マスタバルブ JHシリーズ FESTO クウアツヨウデンジベン

Tiger Classic マスタバルブ JHシリーズ VL/O-3-1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,307円
税込単価
36,638円

【特長】・高い耐久性のポペットバルブコンセプトで、3ポート2位置、5ポート2位...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 日本国内の防爆環境での使用はできません。(□-EXのみ)
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

VL/O-3-1/2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VL

Tiger Classic マスタバルブ JHシリーズ VL外形図

VL/O

Tiger Classic マスタバルブ JHシリーズ VL/O外形図

規格表

VL

Tiger Classic マスタバルブ JHシリーズ VL規格表

VL/O

Tiger Classic マスタバルブ JHシリーズ VL/O規格表

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
仕様
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VL/O-3-1/2

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
標準
1/2
-0.1~1

1個

33,307( 36,638円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐久性のポペットバルブコンセプトで、3ポート2位置、5ポート2位置バルブシリーズです
・空圧駆動、ソレノイド駆動
・流量最大7,500L/min
・配管口径G1/8、G1/4、G1/2、G3/4があります

(i)ご注意

  • 日本国内の防爆環境での使用はできません。(□-EXのみ)
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

VL/O-3-1/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tiger Classic マスタバルブ JHシリーズの型番VL/O-3-1/2のページです。
型番VL/O-3-1/2に関する仕様情報を記載しております。

Tiger Classic マスタバルブ JHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VL-5-1/4
VL/O-3-1/4
VL/O-3-1/8-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ポート数 切換の種類 仕様 配管ねじの呼び 定格圧力
(MPa)

22,796円

( 25,076円 )
1個 -

19日目

5ポート弁2位置エキゾースト標準1/40~1.0

20,680円

( 22,748円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

3ポート弁2位置ノーマルクローズ標準1/4-0.1~1

16,304円

( 17,934円 )
1個 -

19日目

3ポート弁2位置ノーマルクローズ標準1/8-0.1~1

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました