(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFH-5-1/4-B
Tiger 2000 ソレノイドバルブ MFH/MVH/JMFH/JMVHシリーズ FESTO クウアツヨウデンジベン

Tiger 2000 ソレノイドバルブ MFH/MVH/JMFH/JMVHシリーズ MFH-5-1/4-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,460円
税込単価
25,806円

【特長】・幅広い用途をカバーする耐久性の高い5ポート2位置、5ポート3位置バル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 日本国内の防爆環境での使用はできません。(□-EXのみ)
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

MFH-5-1/4-B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電源切時の状態
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
パイロット給気
バルブ型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFH-5-1/4-B

2位置エキゾースト
シングル
標準
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
0.2~1
内部
MFHシリーズ

1個

23,460( 25,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い用途をカバーする耐久性の高い5ポート2位置、5ポート3位置バルブです
・空圧駆動、ソレノイド駆動
・ポペットバルブの2位置シングル、またピストンスプールを用いた3位置ダブルバルブになります
・内部構造の効率化により大流量
・配管口径G1/8、G1/4、G3/8

(i)ご注意

  • 日本国内の防爆環境での使用はできません。(□-EXのみ)
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

MFH-5-1/4-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tiger 2000 ソレノイドバルブ MFH/MVH/JMFH/JMVHシリーズの型番MFH-5-1/4-Bのページです。
型番MFH-5-1/4-Bに関する仕様情報を記載しております。

Tiger 2000 ソレノイドバルブ MFH/MVH/JMFH/JMVHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JMFH-5-1/4-B
JMFH-5-1/4-S-B
MFH-5-1/4-L-B
MFH-5-1/4-S-B
MFH-5-1/8-B
MVH-5-1/4-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
切換の種類 ソレノイドの数 仕様 電源切時の状態 配管ねじの呼び 定格圧力
(MPa)
パイロット給気 バルブ型式

43,408円

( 47,749円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾーストダブル標準自己保持1/40.2~1内部JMFHシリーズ

45,175円

( 49,693円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾーストダブル標準自己保持1/4-0.1~1外部JMFHシリーズ

33,225円

( 36,548円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾーストシングル標準自己復帰(差圧リターン)1/40.3~1.0内部MFHシリーズ

34,132円

( 37,545円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾーストシングル標準自己復帰(スプリングリターン)1/4-0.1~1外部MFHシリーズ

28,974円

( 31,871円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾーストシングル標準自己復帰(スプリングリターン)1/80.2~1内部MFHシリーズ

36,396円

( 40,036円 )
1個 -

19日目

2位置エキゾーストシングル標準自己復帰(スプリングリターン)1/40.2~1内部MVHシリーズ

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました