(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインカメラ対応 ステージ6048 独立アーム

ラインカメラ対応 ステージ6048 独立アーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
411,380円
税込単価
452,518円

【特長】・カメラ、照明それぞれ独立して傾斜角を速やかに設定できる独立アーム仕様...

詳細情報を確認する

  • 種類詳細:
    周辺機器
  • 商品タイプ:
    ラインカメラ対応ステージ
  • ラインナップ:
    独立アーム
  • ステージサイズ(mm):
    600×480×700

型番

STAGE6048-IARM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STAGE6048-IARM

10

1個

411,380( 452,518円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラ、照明それぞれ独立して傾斜角を速やかに設定できる独立アーム仕様です
・ミスミ/SUS互換のフレームを選択できます

STAGE6048-IARMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインカメラ対応 ステージ6048 独立アームの型番STAGE6048-IARMのページです。
型番STAGE6048-IARMに関する仕様情報を記載しております。

ラインカメラ対応 ステージ6048 独立アームのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました