(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

同軸照明(拡散光) LFV3-Gシリーズ

同軸照明(拡散光) LFV3-Gシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
172,997円 ~ 328,011円
税込価格
190,297円 ~ 360,812円

【特長】・薄型ハーフミラーを搭載することで、高画素カメラでの撮像に対応・ゴース...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
青色
60.1~80
63
30.1~50
46
6.1~8
7.1
30.1~40
39

1個

172,997( 190,297円 )

10日目

青色
80.1~100
84
50.1~80
60
10.1~20
15
40.1~70
57

1個

234,993( 258,492円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型ハーフミラーを搭載することで、高画素カメラでの撮像に対応
・ゴーストの発生を抑制し、従来品よりも高解像度での撮像を実現
・LFV3と比較して、最大2.5倍の高出力を実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸照明(拡散光) LFV3-Gシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました