(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FPQ3-75BL
角型ローアングル照明 FPQ3シリーズ CCS LEDショウメイ カクサンコウ FPQ3

角型ローアングル照明 FPQ3シリーズ FPQ3-75BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
113,997円
税込単価
125,397円

【特長】・4方向からローアングルで拡散光を照射・従来比2倍の高出力化を実現・四...

詳細情報を確認する

型番

FPQ3-75BL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FPQ3-75BL の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPQ3-75BL

青色
60.1~80
75
50.1~80
75
10.1~20
16
30

1個

113,997( 125,397円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4方向からローアングルで拡散光を照射
・従来比2倍の高出力化を実現
・四角形ワークに最適

FPQ3-75BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型ローアングル照明 FPQ3シリーズの型番FPQ3-75BLのページです。
型番FPQ3-75BLに関する仕様情報を記載しております。

角型ローアングル照明 FPQ3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FPQ3-20SW
FPQ3-32BL
FPQ3-32SW
FPQ3-75RD
FPQ3-75SW
FPQ3-96BL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
発光色 幅 W(範囲)
(mm)
幅 W
(mm)
長さ L(範囲)
(mm)
長さ L
(mm)
消費電力(範囲)
(W)
消費電力
(W)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)
(mm)

84,000円

( 92,400円 )
1個 -

10日目

白色10~252010~30203.1~43.123

101,999円

( 112,199円 )
1個 -

10日目

青色25.1~403230.1~50325.1~65.130

101,999円

( 112,199円 )
1個 -

5日目

白色25.1~403230.1~50326.1~87.130

113,997円

( 125,397円 )
1個 -

10日目

赤色60.1~807550.1~807510.1~201230

113,997円

( 125,397円 )
1個 -

5日目

白色60.1~807550.1~807520.1~302230

125,996円

( 138,596円 )
1個 -

10日目

青色80.1~1009680.1~1009610.1~201830

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました