(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LFXV-25RD
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ CCS LEDショウメイ カクサンコウ LFXV

フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ LFXV-25RD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
108,000円
税込単価
118,800円

【特長】・新開発の導光板を採用することで、クリアで明るい視野を実現・10サイズ...

詳細情報を確認する

型番

LFXV-25RD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LFXV-25RD の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ 外形図

4×M4取付穴詳細図

フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ 4×M4取付穴詳細図

※質量のある照明を固定する際は、側面のM4取付穴も合わせてご利用ください。

製品仕様

型番LED発光色消費電力ピーク発光波長/
相関色温度
延長ケーブル推奨電源質量
LFXV-25RD赤色24V/1.2W630nmFCB※3
ストレート
ケーブル
FCB-W※4
2分岐
ケーブル
FCB-F
4分岐
ケーブル
FRCB
ロボット
ケーブル
※3 型番末尾
-ME7/-EL2/
-PF/-PF-EL9
を除く。
※4 型番末尾
-EL2を除く。
PD3
CC-ST-1024
PSB
POD※1
80g
LFXV-25SW白色24V/1.3W5,500K
LFXV-25BL青色24V/1.2W465nm
LFXV-25IR860赤外24V/1.2W855nm
LFXV-50RD赤色24V/9.1W630nmPD3
CC-ST-1024
PSB
POD※1
190g
LFXV-50SW白色24V/9.9W5,500K
LFXV-50BL青色24V/9.3W465nm
LFXV-50IR860赤外24V/5.7W855nm
LFXV-75RD赤色24V/14W630nmPD3
PSB
POD※1
290g
LFXV-75SW白色24V/15W5,500K
LFXV-75BL青色24V/14W465nm
LFXV-75IR860赤外24V/12W855nm
LFXV-100RD赤色24V/16W630nmPD3
PSB
POD※1
400g
LFXV-100SW白色24V/20W5,500K
LFXV-100BL青色24V/19W465nm
LFXV-100IR860赤外24V/12W855nm
LFXV-150RD赤色24V/28W630nmPD3
PSB
POD※1
870g
LFXV-150SW白色24V/30W5,500K
LFXV-150BL青色24V/28W465nm
LFXV-150IR860赤外24V/17W855nm
LFXV-200X100RD赤色24V/23W630nmPD3
PSB
POD※1
870g
LFXV-200X100SW白色24V/30W5,500K
LFXV-200X100BL青色24V/28W465nm
LFXV-200X100IR860赤外24V/17W855nm
LFXV-200RD赤色24V/31W630nmPD3
PSB※2
POD※1
※2 赤外のみ使用可能です。
1,300g
LFXV-200SW白色24V/40W5,500K
LFXV-200BL青色24V/38W465nm
LFXV-200IR860赤外24V/23W855nm
LFXV-300X100RD赤色24V/31W630nmPD3
PSB※2
POD※1
※2 赤外のみ使用可能です。
1,300g
LFXV-300X100SW白色24V/40W5,500K
LFXV-300X100BL青色24V/38W465nm
LFXV-300X100IR860赤外24V/23W855nm
LFXV-300X200RD赤色24V/38W630nmPD3
PSB※2
POD※1
※2 赤外のみ使用可能です。
1,600g
LFXV-300X200SW白色24V/50W5,500K
LFXV-300X200BL青色24V/47W465nm
LFXV-300X200IR860赤外24V/29W855nm
LFXV-300RD赤色24V/46W630nmPD3
POD※1
2,000g
LFXV-300SW白色24V/60W5,500K
LFXV-300BL青色24V/56W465nm
LFXV-300IR860赤外24V/34W855nm

※1 LED照明とPODシリーズの組み合わせについては、シーシーエス社ウェブサイトを参照してください。

使用例

フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ コンデンサの外観撮像使用例

コンデンサの外観撮像

フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ コンタクトレンズのパッケージの外観撮像使用例

コンタクトレンズのパッケージの外観撮像

フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ 茶葉の異物混入撮像使用例

茶葉の異物混入撮像

フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ 食品包装容器の外観撮像使用例

食品包装容器の外観撮像

構成例

フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ 構成例

導光板の表面に施された、微細なディンプルにより、照射光の拡散と透過をコントロール。ワークに対して均一拡散光照射が可能。

注意・禁止事項

使用上の注意

発光面の表面にゴミやホコリが付くことにより、撮像画像に影響が出る場合があります。
発光面の表面は取り扱いに注意し、ゴミやホコリ・指紋などが付かないようにしてください。

  • ゴミやホコリは手で触れず、エアーを吹き付けることで取り除いてください。
  • 指紋などが付いた場合は、目の細かい柔らかい布などで拭き取ってください。
  • 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を用いて、目の細かい布などで軽く拭き取ってください。
  • 発光面をアルコールなどの薬品を用いて拭かないでください。

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LFXV-25RD

[可視光] 可視光
赤色
40.1~60
43
50.1~80
52
1.1~2
1.2
5~15
10

1個

108,000( 118,800円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発の導光板を採用することで、クリアで明るい視野を実現
・10サイズ、40機種のラインアップ
・ローアングルからハイアングルまで、幅広い用途に対応

カタログ

LFXV-25RDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズの型番LFXV-25RDのページです。
型番LFXV-25RDに関する仕様情報を記載しております。

フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LFXV-150RD
LFXV-150SW
LFXV-200BL
LFXV-25SW
LFXV-50BL
LFXV-50IR860
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
光種類 発光色 幅 W(範囲)
(mm)
幅 W
(mm)
長さ L(範囲)
(mm)
長さ L
(mm)
消費電力(範囲)
(W)
消費電力
(W)
高さ H(範囲)
(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)
(mm)

266,000円

( 292,600円 )
1個 -

10日目

[可視光] 可視光赤色150.1~200193150.1~20019320.1~302815.1~2016

266,000円

( 292,600円 )
1個 -

10日目

[可視光] 可視光白色150.1~200193150.1~20019320.1~303015.1~2016

302,000円

( 332,200円 )
1個 -

10日目

[可視光] 可視光青色200.1~250243200.1~25024330.1~403815.1~2016

108,000円

( 118,800円 )
1個 -

5日目

[可視光] 可視光白色40.1~604350.1~80521.1~21.35~1510

157,000円

( 172,700円 )
1個 -

10日目

[可視光] 可視光青色80.1~1009380.1~100938.1~109.35~1510

157,000円

( 172,700円 )
1個 -

10日目

赤外線-80.1~1009380.1~100935.1~65.75~1510

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました