(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーフラッシュ照明 リング照明 HPR-PFシリーズ

パワーフラッシュ照明 リング照明 HPR-PFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
217,000円
税込単価
238,700円

超強力なストロボ発光を実現した拡散光リング照明PFシリーズ。【特長】・LEDか...

詳細情報を確認する

型番

HPR-PF-150SW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
内径寸法(範囲)(mm)
内径寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPR-PF-150SW

白色
150.1~200
166
101~130
116

1個

217,000( 238,700円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超強力なストロボ発光を実現した拡散光リング照明PFシリーズ。
【特長】
・LEDからの照射光を拡散板に通過させ、強力で均一な拡散光を照射

HPR-PF-150SWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーフラッシュ照明 リング照明 HPR-PFシリーズの型番HPR-PF-150SWのページです。
型番HPR-PF-150SWに関する仕様情報を記載しております。

パワーフラッシュ照明 リング照明 HPR-PFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました