(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLV3-14RD
スポット照明 HLV3シリーズ CCS LEDショウメイ カクサンコウ HLV3

スポット照明 HLV3シリーズ HLV3-14RD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,000円
税込単価
39,600円

【特長】・独自の光学設計で高出力・高均一なスポット光を照射・従来比最大2倍の高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

HLV3-14RD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HLV3-14RD の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スポット照明 HLV3シリーズ 外形図

製品仕様

型番LED発光色ピーク発光波長/
相関色温度(typ.)
入力電流
(typ.)
消費電力
(max.)
オプション延長ケーブル推奨電源質量
(max.)
HLV3-14RD赤色635nm275mA0.7W-FCB※2
ストレートケーブル
FRCB
ロボットケーブル
PD3※1
CC-PJ-0707
PJ
PJ2
18g
HLV3-14SW白色5,000K0.9W
HLV3-14BL青色465nm0.9W
HLV3-14GR緑色525nm1.1W
HLV3-14RD-HU赤色635nm0.7W
HLV3-14SW-HU白色4,900K0.9W
HLV3-14BL-HU青色465nm0.9W
HLV3-14GR-HU緑色525nm1.1W
HLV3-22RD-1赤色630nm385mA1.1W集光レンズ46g
HLV3-22SW-1白色5,600K1.4W
HLV3-22BL-1青色465nm1.5W
HLV3-22GR-1緑色520nm1.5W
HLV3-22RD-2赤色630nm700mA2.1W
HLV3-22SW-2白色5,600K2.5W
HLV3-22BL-2青色465nm2.7W
HLV3-22GR-2緑色520nm2.8W
HLV3-22RD-2-1220赤色630nm700mA2.1W-47g
HLV3-22SW-2-1220白色5,600K2.5W
HLV3-22BL-2-1220青色465nm2.7W
HLV3-22GR-2-1220緑色520nm2.8W
HLV3-22RD-4M赤色630nm1000mA3.2W集光レンズFCB※2
ストレートケーブル
FRCB
ロボットケーブル
FCB-HLV3-10
ストレートケーブル
FRCB-HLV3-10
ロボットケーブル
PJ253g
HLV3-22SW-4M白色5,600K3.7W
HLV3-22BL-4M青色465nm4.0W
HLV3-22GR-4M緑色520nm4.1W
HLV3-22RD-4S赤色630nm3.2W
HLV3-22SW-4S白色5,600K3.7W
HLV3-22BL-4S青色465nm4.0W
HLV3-22GR-4S緑色520nm4.1W
HLV3-22IR860赤外860nm4.1W

※1 PD3-3024-3シリーズ、PD3-5024-3シリーズは対応しておりません。
※2 型番末尾-ME7/-EL2/-PF/-PF-EL9を除く。

使用例

構成例

スポット照明 HLV3シリーズ 構成例

高出力・高均一高品質を実現したスポット照明。

型番リスト

型番
光種類
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
モデルタイプ
推奨倍率
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLV3-14RD

[可視光] 可視光
赤色
-
-
10~25
14
10~30
20
0.1~1
0.7
20.1~30
28
標準
高倍率

1個

36,000( 39,600円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の光学設計で高出力・高均一なスポット光を照射
・従来比最大2倍の高出力化を実現
・明るさの個体差を低減
・高解像度テレセントリックレンズの光学系に最適化
・HLV3シリーズを最大2.4倍明るく、高速点灯で使用可能に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

HLV3-14RDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポット照明 HLV3シリーズの型番HLV3-14RDのページです。
型番HLV3-14RDに関する仕様情報を記載しております。

スポット照明 HLV3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HLV3-14BL
HLV3-14BL-HU
HLV3-14GR
HLV3-14RD-HU
HLV3-14SW
HLV3-14SW-HU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
光種類 発光色 外形寸法 D(範囲)
(mm)
外形寸法 D
(mm)
幅 W(範囲)
(mm)
幅 W
(mm)
長さ L(範囲)
(mm)
長さ L
(mm)
消費電力(範囲)
(W)
消費電力
(W)
高さ H(範囲)
(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)
(mm)
モデルタイプ 推奨倍率

36,000円

( 39,600円 )
1個 -

5日目

[可視光] 可視光青色--10~251410~30200.1~10.920.1~3028標準高倍率

36,000円

( 39,600円 )
1個 -

10日目

[可視光] 可視光青色--10~251410~30200.1~10.920.1~3028均一性高倍率

36,000円

( 39,600円 )
1個 -

10日目

[可視光] 可視光緑色--10~251410~30201.1~21.120.1~3028標準高倍率

36,000円

( 39,600円 )
1個 -

19日目

[可視光] 可視光赤色--10~251410~30200.1~10.720.1~3028均一性高倍率

36,000円

( 39,600円 )
1個 -

5日目

[可視光] 可視光白色--10~251410~30200.1~10.920.1~3028標準高倍率

36,000円

( 39,600円 )
1個 -

5日目

[可視光] 可視光白色--10~251410~30200.1~10.920.1~3028均一性高倍率

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました