(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GVP-20E
塩ビ管専用グリップ GVPタイプ[ステンレスボルト](シート:EPDM) ストラブグリップ

塩ビ管専用グリップ GVPタイプ[ステンレスボルト](シート:EPDM) GVP-20E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,777円
税込単価
5,255円

【特長】・塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です・接着剤を使わないので、...

詳細情報を確認する

型番

GVP-20E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GVP-20E の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
継手の呼び D1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GVP-20E

20A
10

1個

4,777( 5,255円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です
・接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です
・締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です

Loading...

GVP-20Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ管専用グリップ GVPタイプ[ステンレスボルト](シート:EPDM)の型番GVP-20Eのページです。
型番GVP-20Eに関する仕様情報を記載しております。

塩ビ管専用グリップ GVPタイプ[ステンレスボルト](シート:EPDM)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GVP-25E
GVP-30E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?継手の呼び D1

5,075円

( 5,583円 )
1個 -

5日目

1025A

5,226円

( 5,749円 )
1個 -

5日目

1030A

メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました