(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストラブ・分岐カップリング CTタイプ[ステンレスボルト](シート:EPDM)

ストラブ・分岐カップリング CTタイプ[ステンレスボルト](シート:EPDM)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
13,935円 ~ 20,551円
税込価格
15,329円 ~ 22,606円

【特長】・本体が開く構造なので、配管に素早く装着できます・水、空気の取出し、流...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
継手の呼び D1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50A
10

1個

13,935( 15,329円 )

4日目

80A
10

1個

17,625( 19,388円 )

5日目

100A
10

1個

20,551( 22,606円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体が開く構造なので、配管に素早く装着できます
・水、空気の取出し、流量計などの計器類の後付けに最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストラブ・分岐カップリング CTタイプ[ステンレスボルト](シート:EPDM)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました