(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EW80B10H
ウォームパワードライブ EW/EWMシリーズ ウォームパワードライブ EW/EWM

ウォームパワードライブ EW/EWMシリーズ EW80B10H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
104,510円
税込単価
114,961円

【特長】・高精度でコンパクト、コスト性にも優れたハイバランスなウォーム減速機

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

EW80B10H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EW80B10H の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

軸配置

EWシリーズ

ウォームパワードライブEW/EWMシリーズ 仕様表01

図内の矢印は回転関係を示しています。
注1)EタイプはEWJが対象です。
2)出力中空軸タイプ(-H)はEWが対象です。
3)出力両軸の場合、キー溝2ヵ所の位相が必ずしも一致しません。

 

EWM(R)シリーズ

ウォームパワードライブEW/EWMシリーズ 仕様表02

図内の矢印は回転関係を示しています。
注1)EタイプはEWJM(R)が対象です。
2)出力中空軸タイプ(-H)はEWM(R)が対象です。
3)出力両軸の場合、キー溝2ヵ所の位相が必ずしも一致しません。

 

規格表

型番表示

ウォームパワードライブEW/EWMシリーズ 規格表01

注1)減速機オプション記号の前に「-」(ハイフン)をご記入ください。
注2)モータオプション記号はモータ取扱記号に続けてご記入ください。
※)デジタルカタログを参照ください。

 

機種一覧

ウォームパワードライブEW/EWMシリーズ 規格表02

○印は標準品です。△印は準標準品です。□印はオーダ品です。
標準モータは汎用フランジモータ(ブレーキ無・付)です。
※)デジタルカタログを参照ください。

型番リスト

型番
モータ容量(W)
適応モータ
減速比
軸方向
軸径(mm)
軸 種類
モータ有無
軸配置・回転関係
据付勝手
モータ取扱
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EW80B10H

-
その他
10
90度
38
中空
なし
H
Bタイプ
トップランナーモータブレーキ無取付出荷
80

1個

104,510( 114,961円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度でコンパクト、コスト性にも優れたハイバランスなウォーム減速機

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

EW80B10Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォームパワードライブ EW/EWMシリーズの型番EW80B10Hのページです。
型番EW80B10Hに関する仕様情報を記載しております。

ウォームパワードライブ EW/EWMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EW100B10R
EW100B15H
EW100B15L
EW80B10L
EW80B10LR
EW80B10R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モータ容量
(W)
適応モータ 減速比 軸方向 軸径
(mm)
軸 種類 モータ有無 軸配置・回転関係 据付勝手 モータ取扱 サイズ

135,074円

( 148,581円 )
1個 -

8日目

-その他1090度45中実なしRBタイプトップランナーモータブレーキ無取付出荷100

157,211円

( 172,932円 )
1個 -

19日目

-その他1590度45中空なしHBタイプトップランナーモータブレーキ無取付出荷100

135,074円

( 148,581円 )
1個 -

8日目

-その他1590度45中実なしLBタイプトップランナーモータブレーキ無取付出荷100

89,131円

( 98,044円 )
1個 -

8日目

-その他1090度38中実なしLBタイプトップランナーモータブレーキ無取付出荷80

98,946円

( 108,841円 )
1個 -

8日目

-その他1090度38中実なしLRBタイプトップランナーモータブレーキ無取付出荷80

89,131円

( 98,044円 )
1個 -

8日目

-その他1090度38中実なしRBタイプトップランナーモータブレーキ無取付出荷80

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました