(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
JWB(ボールネジタイプ)は高速、高頻度に適した高性能のジャッキです。主な構成...
※一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。
基本形仕様押上用
基本形仕様吊下用
型 番 | JWB005 | JWB010 | JWB025 | JWB050 | JWB100 | JWB150 | JWB200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本容量 kN{tf} | 4.90{0.5} | 9.80{1} | 24.5{2.5} | 49.0{5} | 98.0{10} | 147{15} | 196{20} | ||
ネジ外径 mm | 16 | 20 | 25 | 36 | 45 | 50 | 63 | ||
ネジ谷底径 mm | 13.5 | 17.5 | 21.4 | 31.3 | 39.1 | 43.1 | 55.7 | ||
ネジリード mm | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | ||
ウォーム速比 | H速度 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
L速度 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
総合効率 % | H速度 | 63 | 61 | 62 | 64 | 63 | 63 | 62 | |
L速度 | 37 | 34 | 35 | 39 | 43 | 43 | 41 | ||
最大許容入力容量 kW | H速度 | 0.25 | 0.54 | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 4.0 | 5.5 | |
L速度 | 0.12 | 0.27 | 0.63 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | ||
無負荷変転トルク N・m{kgf・m} | 0.11{0.011} | 0.29{0.03} | 0.62{0.063} | 1.37{0.14} | 1.96{0.2} | 2.65{0.27} | 3.92{0.4} | ||
保持トルク N・m{kgf・m} | H速度 | 0.69{0.07} | 1.27{0.13} | 4.31{0.44} | 10.78{1.1} | 19.6{2.0} | 39.2{4.0} | 51.0{5.2} | |
L速度 | 0.14{0.014} | 0.26{0.027} | 0.91{0.093} | 2.4{0.24} | 5.8{0.59} | 11.8{1.2} | 15.0{1.53} | ||
許容入力軸トルク ※注1 N・m{kgf・m} | 9.8{1} | 19.6{2} | 49.0{5} | 153.9{15.7} | 292.0{29.8} | 292.0{29.8} | 292.0{29.8} | ||
基本容量に対する所要入力トルク ※注2 N・m{kgf・m} | H速度 | 1.3{0.14} | 2.8{0.29} | 9.0{0.92} | 21.5{2.2} | 39.1{4.0} | 77.0{7.8} | 104.5{10.7} | |
L速度 | 0.62{0.06} | 1.4{0.15} | 4.3{0.44} | 9.6{0.98} | 20.4{2.1} | 39.6{4.0} | 54.2{5.5} | ||
入力軸1回転当りのネジ移動量 mm | H速度 | 1 | 1 | 1.33 | 1.67 | 1.5 | 2 | 2 | |
L速度 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | ||
最大入力回転速度 r/min | H速度 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
L速度 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
基本容量における最大入力回転速度 r/min | H速度 | 1800 | 1800 | 1400 | 1000 | 890 | 500 | 500 | |
L速度 | 1800 | 1800 | 1400 | 1000 | 890 | 500 | 500 | ||
基本容量時のネジ軸回転トルク N・m{kgf・m} | 4.3{0.44} | 8.7{0.88} | 34.7{3.5} | 86.7{8.8} | 208.2{21.2} | 416.3{42.4} | 555.1{56.6} | ||
ネジカバー材質 ※注3 | 硬貨塩化ビニール製 | 鋼管製 | |||||||
潤滑 | ネジ部:グリース塗布 減速部:グリースパス | ||||||||
塗装色 | つばきオリーブグレー(マンセル 5GY6/0.5 近似色) | ||||||||
使用環境 | 使用温度範囲 | ー15~80℃ | |||||||
相対湿度 | 85%以下(結露のないこと) | ||||||||
使用雰囲気 | 通常屋内(屋内で雨や水のかからない場所、 粉塵は一般工場程度) | ||||||||
負荷時間率 ※注4 | 30%ED以内 |
注)1.ジャッキ入力軸のみの許容トルクです。(連動運転時にはご確認ください。)
2.無負荷空転トルクを含んだ値です。
3.回り止め仕様の型番005~200は鋼製角パイプとなります。
4.負荷時間率は30分間を基準として、30分間あたりの運転時間の割合とします。
※一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。
Loading...
JWB(ボールネジタイプ)は高速、高頻度に適した高性能のジャッキです。主な構成部品は精密ボールネジと高精度ウォームギヤです。
【特長】
高効率
・ボールネジのため効率が良く、小さな駆動源で大きな推力が得られます
高速化
・高効率により、台形ネジと比較して無理なく装置の高速運転が実現できます
長寿命
・信頼性の高いボールネジを使用しているため、走行寿命予測ができ長寿命です
この商品に近い類似品がありませんでした。
JWB005DSL1で型番確定
リニパワージャッキ(ボールネジタイプ) JWBシリーズの型番JWB005DSL1のページです。
型番JWB005DSL1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JWB005DSH1 |
JWB005DSH2 |
JWB005DSH3 |
JWB005DSL2 |
JWB005DSL3 |
JWB005USH1 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | リード (mm) | ストローク (mm) | 取付形式 | 基本容量 (kN) | ウォーム速比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,594円 ( 104,053円 ) | 1個 | - | 8日目 | 1 | 100 | 基本形仕様吊下用 | 4.9 | 5 | |
97,632円 ( 107,395円 ) | 1個 | - | 8日目 | 1 | 200 | 基本形仕様吊下用 | 4.9 | 5 | |
107,211円 ( 117,932円 ) | 1個 | - | 8日目 | 1 | 300 | 基本形仕様吊下用 | 4.9 | 5 | |
97,632円 ( 107,395円 ) | 1個 | - | 8日目 | 0.25 | 200 | 基本形仕様吊下用 | 4.9 | 20 | |
107,211円 ( 117,932円 ) | 1個 | - | 8日目 | 0.25 | 300 | 基本形仕様吊下用 | 4.9 | 20 | |
94,594円 ( 104,053円 ) | 1個 | - | 8日目 | 1 | 100 | 基本形仕様押上用 | 4.9 | 5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針