(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーフラッシュ照明 バー照明用拡散板 LDL-PFシリーズ

パワーフラッシュ照明 バー照明用拡散板 LDL-PFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,540円
税込価格
3,894円

【特長】バー照明LDL-PFシリーズ専用拡散板DFシリーズです。ギラツキなどを...

詳細情報を確認する

型番

DF-LDL-PF-102X30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合照明サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

DF-LDL-PF-102X30

LDL-PF-102×30

1個

3,540( 3,894円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】バー照明LDL-PFシリーズ専用拡散板DFシリーズです。ギラツキなどを抑えることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーフラッシュ照明 バー照明用拡散板 LDL-PFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光源用偏光板・拡散板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました