(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSSD-V
Tiger 2000用部品 FESTO クウアツヨウデンジベン

Tiger 2000用部品 MSSD-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
857円
税込単価
943円

Tiger 2000バルブ用銘版、ソレノイドコイル、ソケット、プラグソケット付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本国内の防爆環境での使用はできません。(□-EXのみ)
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

MSSD-V の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
電圧(V)
周囲温度(℃)
外形寸法(mm)
プラグソケット
防爆保護
配線方式
保護仕様
ケーブルコネクタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSSD-V

[配線部品] ソケット
-
-25~90
6~8(ケーブル径)
-
-
角形MSV
IP65
Pg9

1個

857( 943円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Tiger 2000バルブ用銘版、ソレノイドコイル、ソケット、プラグソケット付ケーブル、発光パッキングです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本国内の防爆環境での使用はできません。(□-EXのみ)
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

MSSD-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tiger 2000用部品の型番MSSD-Vのページです。
型番MSSD-Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
MF-LD-12-24DC
MF-LD-230AC
MSFG-24/42-50/60-OD
MSSD-F
\"\"\"KMF-1-24DC-2,​5-LED\"\"\"
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 電圧
(V)
周囲温度
(℃)
外形寸法
(mm)
プラグソケット 防爆保護 配線方式 保護仕様 ケーブルコネクタ

2,999円

( 3,299円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

[シール] 発光パッキングDC12~24----角形MSF--

3,864円

( 4,250円 )
1個 -

8日目

[シール] 発光パッキングAC230----角形MSF--

3,852円

( 4,237円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

[バルブ] ソレノイドコイルDC24/AC42(50/60Hz)-5~40-ありなし---

783円

( 861円 )
1個 -

8日目

[配線部品] ソケット--25~906~8(ケーブル径)--角形MSFIP65Pg9

3,516円

( 3,868円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

[配線部品] プラグソケット付ケーブルDC24-2.5(ケーブル長さ)-----

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました