(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
3ピンM8ケーブル付ソケット NEBUシリーズ FESTO ケーブル

3ピンM8ケーブル付ソケット NEBUシリーズ NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,867円
税込単価
2,054円

3ピンM8標準ケーブル(バラ線)付ソケット NEBUシリーズです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品・アクセサリ
  • 機能:
    ケーブル付ソケット
  • ピン/線の数(左側):
    3ピン
  • 表示:
    LEDなし(標準)
  • ケーブル特性:
    標準
  • 名称記入ラベルホルダ:
    あり
  • ケーブル断面積:
    標準
  • 配線方式(右側):
    バラ線
  • ピン/線の数(右側):
    3ピン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

NEBU-M8W3-K-2.5-LE3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

配線方式(左側)

3ピンM8ケーブル付ソケット NEBUシリーズ 外形図

製品仕様

型番ケーブル長さ(m)ケーブル特性取り出し方向
NEBU-M8G3-K-2.5-LE32.5標準ストレート
NEBU-M8W3-K-2.5-LE3エルボ
NEBU-M8G3-K-5-LE35標準ストレート
NEBU-M8W3-K-5-LE3エルボ

規格表

配線方式(左側)D1
φ
D2D3
φ
L2L4H1
ストレートソケット4.5MB×1934.623-
エルボソケット4.5MB×1926.92317

型番リスト

型番
配線方式(左側)
ケーブル長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

エルボM8ソケット
2.5

1個

1,867( 2,054円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3ピンM8標準ケーブル(バラ線)付ソケット NEBUシリーズです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

NEBU-M8W3-K-2.5-LE3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ピンM8ケーブル付ソケット NEBUシリーズの型番NEBU-M8W3-K-2.5-LE3のページです。
型番NEBU-M8W3-K-2.5-LE3に関する仕様情報を記載しております。

3ピンM8ケーブル付ソケット NEBUシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
NEBU-M8G3-K-5-LE3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
配線方式(左側) ケーブル長さ
(m)

1,829円

( 2,012円 )
1個 -

9日目

ストレートM8ソケット2.5

2,417円

( 2,659円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

ストレートM8ソケット5

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました