(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASL-SKH100
重荷重用ステンレスキャスター ジュウカジュウヨウステンレスキャスター

重荷重用ステンレスキャスター ASL-SKH100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,664円
税込単価
34,830円

重荷重用のステンレスキャスターです。【特長】・厚板の材料を溶接加工し金具を製造...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

ASL-SKH100 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

自在車付

重荷重用ステンレスキャスター 外形図01

固定車付

重荷重用ステンレスキャスター 外形図02

規格表

自在車付

ストッパーなし

重荷重用ステンレスキャスター 製品仕様01

ストッパーあリ

重荷重用ステンレスキャスター 製品仕様02

固定車付

重荷重用ステンレスキャスター 製品仕様03

商品特長詳細

  • ウレタン車:重荷重用ウレタン車。 運搬中も低騒音で運搬でき床面にも優しいです。車輪は加水分解に強いウレタンを使用しており 、 また、 芯金はアルミ芯を使用し軽量化しておリます。
  • MCナイロン車:高耐荷重にて始動抵抗も小さく 、 軽く運搬できます。
  • ステンレス車:酎薬品性にすぐれ、 長期間接地による車輪の変形のリスクもございません。

型番リスト

型番
キャスタタイプ
車輪材質
荷重範囲(daN)
取付高さ(mm)
車輪外径 D(φ)
ストッパ
車輪特性
許容荷重(daN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASL-SKH100

プレート式固定
ステンレス
485.01~750.00
143
100
なし
耐薬品性
490

1個

31,664( 34,830円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重荷重用のステンレスキャスターです。
【特長】
・厚板の材料を溶接加工し金具を製造しており、耐久性に優れた金具です
・取付ピッチは80×80(90×90)とし、旋回部分は、鋼球レール部分面積を広くしており、荷物を面で受けるため旋回部への経年劣化も軽減させております
・キングピンを埋め込みんておりますので、ガタつきも少なくスムーズな旋回を実現しております
・SUSグリスニップルを取付ており、注油も可能となり長寿命です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

ASL-SKH100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用ステンレスキャスターの型番ASL-SKH100のページです。
型番ASL-SKH100に関する仕様情報を記載しております。

重荷重用ステンレスキャスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AMC-SJM150ST
AMC-SKH100
AMC-SKH150
ASL-SKH150
AUR-SJM100
AUR-SJM100ST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
キャスタタイプ 車輪材質 荷重範囲
(daN)
取付高さ
(mm)
車輪外径 D
(φ)
ストッパ 車輪特性 許容荷重
(daN)

24,873円

( 27,360円 )
1個 -

2日目

プレート式自在MCナイロン485.01~750.00189150回転ストッパ付帯電防止686

21,654円

( 23,819円 )
1個 -

2日目

プレート式固定MCナイロン485.01~750.00143100なし帯電防止490

20,120円

( 22,132円 )
1個 -

2日目

プレート式固定MCナイロン485.01~750.00189150なし帯電防止686

43,909円

( 48,300円 )
1個 -

2日目

プレート式固定ステンレス485.01~750.00189150なし耐薬品性686

24,285円

( 26,714円 )
1個 -

2日目

プレート式自在ウレタン320.01~485.00143100なしなし323.4

25,754円

( 28,329円 )
1個 -

2日目

プレート式自在ウレタン320.01~485.00143100回転ストッパ付なし323.4

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました