(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CQ2WB40R-35DZ
薄形シリンダ 耐水性向上形 複動・両ロッド CQ2W-R/Vシリーズ SMC パッキンセット CQシリーズ

薄形シリンダ 耐水性向上形 複動・両ロッド CQ2W-R/Vシリーズ CQ2WB40R-35DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,686円
税込単価
19,455円

【特長】・工作機械でのクーラント液雰囲気中での使用に適します・食品機械、洗車機...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    薄型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    両ロッド
  • 本体形状:
    ブロック形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • 使用圧力(MPa):
    0.08::1
  • ポートねじの種類:
    Mねじ/Rc
  • シリンダ仕様:
    耐水性向上シリンダ
  • オートスイッチ:
    なし

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CQ2WB40R-35DZ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CQ2WB40R-35DZ の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
取付支持金具
ボディオプション
パッキン種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CQ2WB40R-35DZ

35
40
通し穴
ロッド先端めねじ
NBR(ニトリルゴム)

1個

17,686( 19,455円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械でのクーラント液雰囲気中での使用に適します
・食品機械、洗車機等の水滴飛散環境での使用に対応

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

CQ2WB40R-35DZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形シリンダ 耐水性向上形 複動・両ロッド CQ2W-R/Vシリーズの型番CQ2WB40R-35DZのページです。
型番CQ2WB40R-35DZに関する仕様情報を記載しております。

薄形シリンダ 耐水性向上形 複動・両ロッド CQ2W-R/Vシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CQ2WA40V-30DMZ
CQ2WA50R-30DZ
CQ2WF50V-20DMZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク L
(mm)
シリンダ内径 D
(φ)
取付支持金具 ボディオプション パッキン種類

21,021円

( 23,123円 )
1個 -

19日目

3040両端タップロッド先端おねじFKM(フッ素ゴム)

21,456円

( 23,602円 )
1個 -

19日目

3050両端タップロッド先端めねじNBR(ニトリルゴム)

25,080円

( 27,588円 )
1個 -

19日目

2050ロッド側フランジ形ロッド先端おねじFKM(フッ素ゴム)

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました