(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25-CQS-D025
薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS・CQ2シリーズ 取付金具 SMC エアシリンダ

薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS・CQ2シリーズ 取付金具 25-CQS-D025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,673円
税込単価
4,040円

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。薄形シリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25-CQS-D025 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25-CQS-D025 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

25A-CQS

チューブ内径(mm)フート形注1)フランジ形2山クレビス形
1225A-CQS-L01225A-CQS-F01225-CQS-D012
1625A-CQS-L01625A-CQS-F01625-CQS-D016
2025A-CQS-L02025A-CQS-F02025-CQS-D020
2525A-CQS-L02525A-CQS-F02525-CQS-D025
  • 注1)フート金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には、数量を2ヶで手配ください。
  • 注2)各金具に付属する部品は下記の通りです。
    フート・フランジ/本体取付用ボルト、2山クレビス/クレビス用ピン、軸用C形止め輪、本体取付用ボルト

25A-CQ2

オートスイッチなし

チューブ内径(mm)注)フートフランジ
1225A-CQ-L01225A-CQ-F012
1625A-CQ-L01625A-CQ-F016
2025A-CQ-L02025A-CQ-F020
2525A-CQ-L02525A-CQ-F025
3225A-CQ-L03225A-CQ-F032
4025A-CQ-L04025A-CQ-F040
5025A-CQ-L05025A-CQ-F050
6325A-CQ-L06325A-CQ-F063
8025A-CQ-L08025A-CQ-F080
10025A-CQ-L10025A-CQ-F100

オートスイッチ付

チューブ内径(mm)注)フートフランジ
1225A-CQ-LZ1225A-CQ-F012
1625A-CQ-LZ1625A-CQ-F016
2025A-CQ-LZ2025A-CQ-F020
2525A-CQ-LZ2525A-CQ-F025
3225A-CQ-L03225A-CQ-F032
4025A-CQ-L04025A-CQ-F040
5025A-CQ-L05025A-CQ-F050
6325A-CQ-L06325A-CQ-F063
8025A-CQ-L08025A-CQ-F080
10025A-CQ-L10025A-CQ-F100

注1)フート金具をご注文の際、ボア径によって手配方法が異なります。

  • φ12~φ25:
    スイッチ無:シリンダ1台分の場合は数量を2ヶで手配ください。
    スイッチ有:シリンダ1台分の場合は数量を1ヶで手配ください。(金具2ヶのセット型番)
  • φ32~φ100:
    シリンダ1台分の場合は数量を2ヶで手配ください。

注2)各金具に付属する部品は下記の通りです。

  • フート・フランジ/本体取付用ボルト、2山クレビス/クレビス用ピン、軸用C形止め輪、本体取付用ボルト

型番リスト

型番
種類
適用チューブ内径(Φ)
適用エアシリンダ
種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-CQS-D025

クレビス
25
25-CQS
2山クレビス

1個

3,673( 4,040円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
薄形シリンダ コンパクトタイプ 二次電池対応 25A-CQSシリーズの取付金具です。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

25-CQS-D025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS・CQ2シリーズ 取付金具の型番25-CQS-D025のページです。
型番25-CQS-D025に関する仕様情報を記載しております。

薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS・CQ2シリーズ 取付金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
25-CQS-D012
25-CQS-D020
25A-CQS-L020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 適用チューブ内径
(Φ)
適用エアシリンダ 種別

2,792円

( 3,071円 )
1個 -

9日目

クレビス1225-CQS2山クレビス

3,232円

( 3,555円 )
1個 -

9日目

クレビス2025-CQS2山クレビス

1,515円

( 1,667円 )
1個 -

9日目

フート2025A-CQSフート

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました