(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CT-P010
ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズ 取付金具・取付ナット・ロッド先端ナット SMC トラニオンピン CT-Pシリーズ

ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズ 取付金具・取付ナット・ロッド先端ナット CT-P010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98円
税込単価
108円

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。ピンシリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CT-P010 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CT-P010の仕様・寸法情報

種類ピン適用チューブ内径(Φ)10
適用エアシリンダCJP2種別トラニオン用ピン
材質ステンレス - -

商品情報

外形図

フランジ形/C(D)JP2F6~16

ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズ 取付金具・取付ナット・ロッド先端ナット 外形図04

フート形/C(D)JP2L6~16

ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズ 取付金具・取付ナット・ロッド先端ナット 外形図05

トラニオン形/C(D)JP2T6~16

ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズ 取付金具・取付ナット・ロッド先端ナット 外形図06

トラニオン用ピン

ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズ 取付金具・取付ナット・ロッド先端ナット 外形図01

取付用ナット

ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズ 取付金具・取付ナット・ロッド先端ナット 外形図02

ロッド先端ナット

ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズ 取付金具・取付ナット・ロッド先端ナット 外形図03

製品仕様

取付支持金具部品型番

支持金具チューブ内径(mm)
61016
フランジCP-F006ACP-F010ACP-F016A
フートCP-L006ACP-L010ACP-L016A
トラニオン(ピン付)CP-T006ACP-T010ACP-T016A

材質

  • トラニオン用ピン:ステンレス
  • 取付用ナット:黄銅
  • ロッド先端ナット:鉄

規格表

単位:mm

フランジ形

チューブ内径FCFTFWFXFYFZ
63.41.618.5241632
104.51.621281837
165.52.325.5362249

フート形

チューブ内径XYLCLHLTLWLXLZ
66.510.53.4111.621.52028
107124.5131.6252433
161016.55.5182.332.53043

トラニオン形/C(D)JP2T6~16

チューブ内径CDCHCKCTCUCXCYCZQTZZZ
磁石なし磁石内蔵磁石なし磁石内蔵
63164121.6183.42618.520.434393843
105206.513.51.6244.53320.523.9444950.555.5
1662510152.9295.5422831.748535863

トラニオン用ピン

型番適用チューブ内径D d9LdL1mt使用する止メ輪
CT-P00663(-0.045~-0.020)20.42.8517.60.750.65グリップ形C3
CT-P010105(-0.060~-0.030)23.94.820.510.7C形5
CT-P015166(-0.060~-0.030)31.75.728.110.8C形6

※付属されます。

取付用ナット

型番適用チューブ内径dHBC
SNP-0066M10×1.031416.2
SNP-01010M12×1.031719.6
SNP-01516M14×1.041921.9
SNPS-0044M8×1.031011.5
SNPS-01010M15×1.541922
SNPS-01515M22×1.552731

ロッド先端ナット

型番適用チューブ内径dHBC
NTJ-0044M2×0.41.644.6
NTP-0066M3×0.51.85.56.4
NTP-01010M4×0.72.478.1
NTP-01516M5×0.83.289.2

型番リスト

型番
種類
適用チューブ内径(Φ)
適用エアシリンダ
種別
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-P010

ピン
10
CJP2
トラニオン用ピン
ステンレス

1個

98( 108円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズの取付金具・取付ナット・ロッド先端ナットです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズ 取付金具・取付ナット・ロッド先端ナットの型番CT-P010のページです。
型番CT-P010に関する仕様情報を記載しております。

ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズ 取付金具・取付ナット・ロッド先端ナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CP-L006A
CP-L010A
CP-L016A
CT-P015
NTP-010
SNP-006
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 適用チューブ内径
(Φ)
適用エアシリンダ 種別 材質

148円

( 163円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

フート6CJP2フート-

138円

( 152円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

フート10CJP2フート-

148円

( 163円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

フート16CJP2フート-

138円

( 152円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

ピン15CJP2トラニオン用ピンステンレス

16円

( 18円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

ナット10CJP2ロッド先端ナット

45円

( 50円 )
1個 -

6日目

ナット6CJP2取付用ナット黄銅
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 適用チューブ内径
(Φ)
適用エアシリンダ 種別 材質

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト