(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25-MB-C05
エアシリンダ 二次電池対応 25A-CJ2・CM2・MB・CA2シリーズ 取付金具 SMC クウアツキキカンレン

エアシリンダ 二次電池対応 25A-CJ2・CM2・MB・CA2シリーズ 取付金具 25-MB-C05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,226円
税込単価
9,049円

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。エアシリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

型番

25-MB-C05 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25-MB-C05 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

取付支持金具/部品型番

■25A-CJ2

取付支持金具チューブ内径(mm)
10
フート金具25A-CJ-L010B
フランジ金具25A-CJ-F010B
 

■25A-CM2

取付支持金具チューブ内径(mm)内訳
10253240
2山クレビス(ピン付)25A-CM-D020B25A-CM-D032B25A-CM-D040B2山クレビス1ヶ、ライナー3枚、クレビスピン1ヶ、止め輪2ヶ
  • クレビス金具には取付時の角度調整用としてライナーが3枚付属されます。
  • クレビス用ピンと止め輪(φ40は割ピン)が同梱されます。
 

■25A-MB

チューブ内径(mm)3240506380100
フート注1)25A-MB-L0325A-MB-L0425A-MB-L0525A-MB-L0625A-MB-L0825A-MB-L10

注1)フート金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には数量を2ヶでご手配ください。

  • 付属部品:本体取付用ボルト
 

■25A-CA2

チューブ内径(mm)40506380100
軸方向フート形25A-CA2-L0425A-CA2-L0525A-CA2-L0625A-CA2-L0825A-CA2-L10
フランジ形25A-CA2-F0425A-CA2-F0525A-CA2-F0625A-CA2-F0825A-CA2-F10
1山クレビス形25A-CA2-C0425A-CA2-C0525A-CA2-C0625A-CA2-C0825A-CA2-C10
2山クレビス形※※25A-CA2-D0425A-CA2-D0525A-CA2-D0625A-CA2-D0825A-CA2-D10

※軸方向フート金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には数量を2ヶでご手配ください。
※※2山クレビス形には、クレビス用ピン、平座金、割ピンが同梱されます。

型番リスト

型番
種類
適用チューブ内径(Φ)
適用エアシリンダ
種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-MB-C05

クレビス
50
25A-MB
1山クレビス

1個

8,226( 9,049円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
エアシリンダ二次電池対応25A-CJ2・CM2・MB・CA2シリーズの取付金具です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

カタログ

25-MB-C05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ 二次電池対応 25A-CJ2・CM2・MB・CA2シリーズ 取付金具の型番25-MB-C05のページです。
型番25-MB-C05に関する仕様情報を記載しております。

エアシリンダ 二次電池対応 25A-CJ2・CM2・MB・CA2シリーズ 取付金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
25-CM-T020B
25-MB-C03
25-MB-C06
25-MB-C08
25-MB-C10
25-MB-D04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 適用チューブ内径
(Φ)
適用エアシリンダ 種別

3,452円

( 3,797円 )
1個 -

9日目

トラニオン2025A-CM2トラニオン(ナット付)

5,540円

( 6,094円 )
1個 -

9日目

クレビス3225A-MB1山クレビス

11,330円

( 12,463円 )
1個 -

9日目

クレビス6325A-MB1山クレビス

18,465円

( 20,312円 )
1個 -

9日目

クレビス8025A-MB1山クレビス

26,773円

( 29,450円 )
1個 -

9日目

クレビス10025A-MB1山クレビス

5,708円

( 6,279円 )
1個 -

9日目

クレビス4025A-MB2山クレビス

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました