(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水形デジタル圧力計 GC35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GC351740.5M
防水形デジタル圧力計 GC35 ボウスイガタデジタルアツリョクケイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,043円
税込単価
44,047円

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各...

詳細情報を確認する

型番

GC351740.5M 解除

Loading...

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-20~70℃です。

商品情報を表示

GC351740.5M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
圧力レンジ詳細(Mpa)
形状
出力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC351740.5M

0~0.5
-
立形
なし

1個

40,043( 44,047円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水形デジタル圧力計 GC35の型番GC351740.5Mのページです。
型番GC351740.5Mに関する仕様情報を記載しております。

防水形デジタル圧力計 GC35のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q 検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。
Q メーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
A
一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。
Q CADデータはありますか?
A
CADデータのご用意はございません。外形図であれば一部型番を除き取り寄せ可能ですので、商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

この商品のバリエーション

型番
GC351740.5-M
GC351740.5-M1
GC351740.5M1
GC3517410M
GC3517410M1
GC351741M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
圧力レンジ
(MPa)
圧力レンジ詳細
(Mpa)
形状 出力

46,967円

( 51,664円 )
1個 あり

2日目

--0.1~0.5立形なし

50,302円

( 55,332円 )
1個 あり

2日目

--0.1~0.5立形アナログ出力4~20mA

47,443円

( 52,187円 )
1個 あり

2日目

0~0.5-立形アナログ出力4~20mA

46,967円

( 51,664円 )
1個 -

2日目

0~10-立形なし

44,748円

( 49,223円 )
1個 あり

1日目

0~10-立形アナログ出力4~20mA

40,043円

( 44,047円 )
1個 あり

1日目

0~1.0-立形なし

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました