(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲージバルブ FV15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゲージバルブ FV15

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
46,260円 42,771円
税込単価
50,886円 47,048円

長野計器 ゲージバルブ FV15ゲージコックと比較し、高圧用途に適しています。...

詳細情報を確認する

型番

FV15443 解除

Loading...

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-45~80℃です。

商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取付ねじ(d1×d2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FV15443

G1/2×G1/2B

1個

46,260円

42,771

( 47,048円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長野計器 ゲージバルブ FV15
ゲージコックと比較し、高圧用途に適しています。
使用温度範囲:-45~80℃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゲージバルブ FV15の型番FV15443のページです。
型番FV15443に関する仕様情報を記載しております。

ゲージバルブ FV15のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FV15333
FV15383
FV15493
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付ねじ(d1×d2)

46,260円

( 50,886円 )
1個 -

3日目

G3/8×G3/8B

46,260円

( 50,886円 )
1個 -

3日目

G3/8×R3/8

46,260円

( 50,886円 )
1個 -

2日目

G1/2×R1/2

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました