(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップカバーチェーン RS-SC形 リンク数選択タイプ

スナップカバーチェーン RS-SC形 リンク数選択タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

搬送物をチェーンに直載せすることを可能にしたチェーンです。【特長】・樹脂カバー...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
チェーン番号
最大許容張力(範囲選択)(kN)
ピッチ(mm)
最大許容張力(kN)
ローラ形式
チェーン仕様
樹脂カバー材質
樹脂カバー色
リンク数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[40] RS40
2.61~4.00
12.7
2.65
7.92
普通
普通
白色
4 ~ 2000

1個

-( - )

9日目

[40] RS40
~1.40
12.7
0.44
7.92
SS仕様
普通
白色
4 ~ 2000

1個

-( - )

9日目

[60] RS60
4.01~6.50
19.05
6.28
11.91
普通
普通
白色
4 ~ 2000

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

搬送物をチェーンに直載せすることを可能にしたチェーンです。
【特長】
・樹脂カバーとスチールチェーンを併用することにより、許容張力はスチールチェーンと同等となります
・搬送物をスナップカバーチェーンに直載せしても、樹脂カバーにより搬送物をキズつけにくくなります。搬送物やコンベヤのクリーン性も高めます
・スナップカバーチェーンの最大許容張力は、スチールチェーンと同等です。従って、プラブロックチェーンに比べ、許容張力が高くなるため重量物搬送が可能です。また、搬送距離(機長)の長いコンベヤを1モータで駆動できるため、コンベヤのコストダウンも可能です
・搬送物を直接スナップカバーチェーンに載せても、樹脂カバーにより搬送物をキズつけるにくくなります。
・ダンボール箱、木材製品、樹脂製品などの搬送に最適です。また、樹脂カバーでチェーンを覆っているため、作業者にとって安全性の高いチェーンです更が容易に行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップカバーチェーン RS-SC形 リンク数選択タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

直乗せ搬送チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました