(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレストップチェーン TS形 リンク数選択タイプ

ステンレストップチェーン TS形 リンク数選択タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーン・バイピッチチェ...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最大許容張力(範囲選択)(kN)
最大許容張力(kN)
チェーン仕様
トッププレート材質|プラローラ材質
チェーン材質
トップチェーン外径(L)(mm)
トップチェーンの幅
リンク数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.61~4.00
2.94
普通
SUS430
101.6
1016
4 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

2.61~4.00
2.94
普通
SUS430
110
1100
4 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

2.61~4.00
2.94
普通
SUS430
114.3
1143
4 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

2.61~4.00
2.94
普通
SUS430
127
1270
4 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

2.61~4.00
2.94
普通
SUS430
152.4
1524
4 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

2.61~4.00
2.94
普通
SUS430
190.5
1905
4 ~ 2000

1個

-( - )

12日目

2.61~4.00
2.94
普通
SUS430
55
550
4 ~ 2000

1個

-( - )

18日目

2.61~4.00
2.94
普通
SUS430
63.5
635
4 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

2.61~4.00
2.94
普通
SUS430
76.2
762
4 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

2.61~4.00
2.94
普通
SUS430
82.6
826
4 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

2.61~4.00
2.94
普通
SUS430
95
950
4 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーン
・バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます
・本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます
・プレートの耐摩耗性を向上させる焼入仕様や、プレート上面に硬質クロームメッキ+バフ処理した仕様などあり、ワークや雰囲気に合わせた選定が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレストップチェーン TS形 リンク数選択タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

直乗せ搬送チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました