(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS80 フィットボアスプロケット 1B

RS80 フィットボアスプロケット 1B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,734円 ~ 8,349円
税込価格
3,007円 ~ 9,184円

歯先部表面処理硬度・硬化層深さにおいて優位性を持っている高品質なスプロケット。

詳細情報を確認する

型番

未確定138件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 D(mm)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
タップ数と配置
キー溝幅(mm)
タップサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9
25
35
15.9
D2
8
M6

1個

2,734( 3,007円 )

6日目

9
28
35
15.9
D2
8
M6

1個

2,734( 3,007円 )

6日目

9
30
35
15.9
D2
8
M6

1個

2,734( 3,007円 )

6日目

9
32
35
15.9
D2
10
M8

1個

2,734( 3,007円 )

3日目

9
35
35
15.9
D2
10
M8

1個

2,734( 3,007円 )

6日目

10
25
32
15.9
D2
8
M6

1個

2,853( 3,138円 )

3日目

10
28
32
15.9
D2
8
M6

1個

2,853( 3,138円 )

6日目

10
30
32
15.9
D2
8
M6

1個

2,853( 3,138円 )

4日目

10
32
32
15.9
D2
10
M8

1個

3,119( 3,431円 )

6日目

11
25
38
15.9
D2
8
M6

1個

3,215( 3,537円 )

6日目

11
28
38
15.9
D2
8
M6

1個

2,966( 3,263円 )

6日目

11
30
38
15.9
D2
8
M6

1個

2,966( 3,263円 )

6日目

11
32
38
15.9
D2
10
M8

1個

2,966( 3,263円 )

6日目

11
35
38
15.9
D2
10
M8

1個

2,966( 3,263円 )

6日目

11
38
38
15.9
D2
10
M8

1個

3,240( 3,564円 )

3日目

12
25
45
19
D2
8
M6

1個

3,134( 3,447円 )

6日目

12
28
45
19
D2
8
M6

1個

3,310( 3,641円 )

6日目

12
30
45
19
D2
8
M6

1個

3,134( 3,447円 )

4日目

12
32
45
19
D2
10
M8

1個

3,134( 3,447円 )

3日目

12
35
45
19
D2
10
M8

1個

3,134( 3,447円 )

6日目

12
38
45
19
D2
10
M8

1個

3,426( 3,769円 )

3日目

12
40
45
19
D2
12
M8

1個

3,134( 3,447円 )

3日目

12
42
45
19
D3
12
M8

1個

3,310( 3,641円 )

4日目

12
45
45
19
D3
14
M8

1個

3,396( 3,736円 )

6日目

13
25
50
19
D2
8
M6

1個

3,430( 3,773円 )

6日目

13
28
50
19
D2
8
M6

1個

3,430( 3,773円 )

6日目

13
30
50
19
D2
8
M6

1個

3,430( 3,773円 )

3日目

13
32
50
19
D2
10
M8

1個

4,065( 4,472円 )

6日目

13
35
50
19
D2
10
M8

1個

3,430( 3,773円 )

6日目

13
38
50
19
D2
10
M8

1個

3,623( 3,985円 )

4日目

13
40
50
19
D2
12
M8

1個

3,938( 4,332円 )

3日目

13
42
50
19
D3
12
M8

1個

3,623( 3,985円 )

6日目

13
45
50
19
D3
14
M8

1個

3,430( 3,773円 )

6日目

13
48
50
19
D3
14
M8

1個

3,748( 4,123円 )

4日目

13
50
50
19
D3
14
M8

1個

3,971( 4,368円 )

3日目

14
25
50
19
D2
8
M6

1個

3,583( 3,941円 )

6日目

14
28
50
19
D2
8
M6

1個

3,583( 3,941円 )

6日目

14
30
50
19
D2
8
M6

1個

3,583( 3,941円 )

3日目

14
32
50
19
D2
10
M8

1個

3,884( 4,272円 )

4日目

14
35
50
19
D2
10
M8

1個

3,884( 4,272円 )

4日目

14
38
50
19
D2
10
M8

1個

3,583( 3,941円 )

6日目

14
40
50
19
D2
12
M8

1個

3,583( 3,941円 )

3日目

14
42
50
19
D3
12
M8

1個

3,884( 4,272円 )

6日目

14
45
50
19
D3
14
M8

1個

3,916( 4,308円 )

4日目

14
48
50
19
D3
14
M8

1個

3,583( 3,941円 )

4日目

14
50
50
19
D3
14
M8

1個

3,783( 4,161円 )

4日目

15
25
63
19
D2
8
M6

1個

3,794( 4,173円 )

6日目

15
28
63
19
D2
8
M6

1個

3,794( 4,173円 )

6日目

15
30
63
19
D2
8
M6

1個

4,498( 4,948円 )

4日目

15
32
63
19
D2
10
M8

1個

4,114( 4,525円 )

3日目

15
35
63
19
D2
10
M8

1個

3,794( 4,173円 )

4日目

15
38
63
19
D2
10
M8

1個

4,114( 4,525円 )

3日目

15
40
63
19
D2
12
M8

1個

4,148( 4,563円 )

3日目

15
42
63
19
D3
12
M8

1個

4,357( 4,793円 )

6日目

15
45
63
19
D3
14
M8

1個

4,114( 4,525円 )

6日目

15
48
63
19
D3
14
M8

1個

4,008( 4,409円 )

4日目

15
50
63
19
D3
14
M8

1個

4,143( 4,557円 )

6日目

15
55
63
19
D3
16
M10

1個

4,394( 4,833円 )

3日目

15
60
63
19
D3
18
M10

1個

4,394( 4,833円 )

3日目

16
24
63
19
D2
8
M6

1個

4,277( 4,705円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

歯先部表面処理硬度・硬化層深さにおいて優位性を持っている高品質なスプロケット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS80 フィットボアスプロケット 1Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました