(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS40-1B10TQ-H016N-J05D2M05
RS40 フィットボアスプロケット 1B TBK1 スプロケット

RS40 フィットボアスプロケット 1B RS40-1B10TQ-H016N-J05D2M05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,034円
税込単価
1,137円

歯先部表面処理硬度・硬化層深さにおいて優位性を持っている高品質なスプロケット。

詳細情報を確認する

型番

RS40-1B10TQ-H016N-J05D2M05 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RS40-1B10TQ-H016N-J05D2M05 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 D(mm)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
タップ数と配置
キー溝幅(mm)
タップサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS40-1B10TQ-H016N-J05D2M05

10
16
16.5
9.5
D2
5
M5
-

1個

1,034( 1,137円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

歯先部表面処理硬度・硬化層深さにおいて優位性を持っている高品質なスプロケット。

RS40-1B10TQ-H016N-J05D2M05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS40 フィットボアスプロケット 1Bの型番RS40-1B10TQ-H016N-J05D2M05のページです。
型番RS40-1B10TQ-H016N-J05D2M05に関する仕様情報を記載しております。

RS40 フィットボアスプロケット 1Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RS40-1B10TQ-H012N-J04D2M04
RS40-1B10TQ-H014N-J05D2M05
RS40-1B10TQ-H015N-J05D2M05
RS40-1B11TQ-H010N-J04D2M04
RS40-1B11TQ-H012N-J04D2M04
RS40-1B11TQ-H014N-J05D2M05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?歯数
(T)
軸穴径 D
(mm)
最大軸穴径 dmax
(mm)
最小軸穴径 dmin
(mm)
タップ数と配置 キー溝幅
(mm)
タップサイズ

978円

( 1,076円 )
1個 -

3日目

-101216.59.5D24M4

1,034円

( 1,137円 )
1個 -

6日目

-101416.59.5D25M5

1,134円

( 1,247円 )
1個 -

3日目

-101516.59.5D25M5

1,106円

( 1,217円 )
1個 -

6日目

-1110209.5D24M4

1,106円

( 1,217円 )
1個 -

3日目

-1112209.5D24M4

1,106円

( 1,217円 )
1個 -

6日目

-1114209.5D25M5

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました