(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS35 フィットボアスプロケット 1B

RS35 フィットボアスプロケット 1B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
939円 ~ 2,514円  特別価格 
税込価格
1,033円 ~ 2,765円  特別価格 

歯先部表面処理硬度・硬化層深さにおいて優位性を持っている高品質なスプロケット。

詳細情報を確認する

型番

未確定266件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 D(mm)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
キー溝幅(mm)
タップサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9
10
11
8
4
M4

1個

939( 1,033円 )

4日目

10
10
12
8
4
M4

1個

1,034( 1,137円 )

3日目

10
12
12
8
4
M4

1個

1,034( 1,137円 )

3日目

11
10
14
8
4
M4

1個

1,010( 1,111円 )

6日目

11
12
14
8
4
M4

1個

1,002( 1,102円 )

4日目

11
14
14
8
5
M5

1個

1,097( 1,207円 )

3日目

12
10
16.5
8
4
M4

1個

1,140( 1,254円 )

3日目

12
12
16.5
8
4
M4

1個

1,140( 1,254円 )

3日目

12
14
16.5
8
5
M5

1個

1,049( 1,154円 )

6日目

12
15
16.5
8
5
M5

1個

1,140( 1,254円 )

3日目

12
16
16.5
8
5
M5

1個

988( 1,087円 )

6日目

13
10
18
9.5
4
M4

1個

1,037( 1,141円 )

4日目

13
12
18
9.5
4
M4

1個

1,097( 1,207円 )

3日目

13
14
18
9.5
5
M5

1個

1,037( 1,141円 )

6日目

13
15
18
9.5
5
M5

1個

1,192( 1,311円 )

3日目

13
16
18
9.5
5
M5

1個

1,037( 1,141円 )

6日目

13
17
18
9.5
5
M5

1個

1,192( 1,311円 )

4日目

13
18
18
9.5
6
M6

1個

1,192( 1,311円 )

3日目

14
10
16.5
9.5
4
M4

1個

1,124( 1,236円 )

6日目

14
12
16.5
9.5
4
M4

1個

1,089( 1,198円 )

3日目

14
14
16.5
9.5
5
M5

1個

1,029( 1,132円 )

6日目

14
15
16.5
9.5
5
M5

1個

1,181( 1,299円 )

3日目

14
16
16.5
9.5
5
M5

1個

1,124( 1,236円 )

6日目

15
10
19
9.5
4
M4

1個

1,249( 1,374円 )

6日目

15
12
19
9.5
4
M4

1個

1,282( 1,410円 )

3日目

15
14
19
9.5
5
M5

1個

1,079( 1,187円 )

6日目

15
15
19
9.5
5
M5

1個

1,358( 1,494円 )

3日目

15
16
19
9.5
5
M5

1個

1,079( 1,187円 )

6日目

15
17
19
9.5
5
M5

1個

1,238( 1,362円 )

4日目

15
18
19
9.5
6
M6

1個

1,238円

1,052

( 1,157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
19
19
9.5
6
M6

1個

1,079( 1,187円 )

6日目

16
10
20
9.5
4
M4

1個

1,180( 1,298円 )

3日目

16
12
20
9.5
4
M4

1個

1,245( 1,370円 )

3日目

16
14
20
9.5
5
M5

1個

1,180( 1,298円 )

6日目

16
15
20
9.5
5
M5

1個

1,484( 1,632円 )

4日目

16
16
20
9.5
5
M5

1個

1,282( 1,410円 )

6日目

16
17
20
9.5
5
M5

1個

1,291( 1,420円 )

3日目

16
18
20
9.5
6
M6

1個

1,180( 1,298円 )

6日目

16
19
20
9.5
6
M6

1個

1,180( 1,298円 )

6日目

16
20
20
9.5
6
M6

1個

1,355( 1,491円 )

3日目

17
12
24
9.5
4
M4

1個

1,236( 1,360円 )

3日目

17
14
24
9.5
5
M5

1個

1,236( 1,360円 )

6日目

17
15
24
9.5
5
M5

1個

1,431( 1,574円 )

3日目

17
16
24
9.5
5
M5

1個

1,351( 1,486円 )

6日目

17
17
24
9.5
5
M5

1個

1,236( 1,360円 )

3日目

17
18
24
9.5
6
M6

1個

1,466( 1,613円 )

6日目

17
19
24
9.5
6
M6

1個

1,466( 1,613円 )

6日目

17
20
24
9.5
6
M6

1個

1,236( 1,360円 )

3日目

17
22
24
9.5
6
M6

1個

1,236( 1,360円 )

3日目

17
24
24
9.5
8
M6

1個

1,342( 1,476円 )

3日目

18
12
24.5
9.5
4
M4

1個

1,320( 1,452円 )

6日目

18
14
24.5
9.5
5
M5

1個

1,320( 1,452円 )

6日目

18
15
24.5
9.5
5
M5

1個

1,320( 1,452円 )

4日目

18
16
24.5
9.5
5
M5

1個

1,394( 1,533円 )

6日目

18
17
24.5
9.5
5
M5

1個

1,433( 1,576円 )

3日目

18
18
24.5
9.5
6
M6

1個

1,320( 1,452円 )

3日目

18
19
24.5
9.5
6
M6

1個

1,444( 1,588円 )

6日目

18
20
24.5
9.5
6
M6

1個

1,320( 1,452円 )

3日目

18
22
24.5
9.5
6
M6

1個

1,320( 1,452円 )

4日目

18
24
24.5
9.5
8
M6

1個

1,320( 1,452円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

歯先部表面処理硬度・硬化層深さにおいて優位性を持っている高品質なスプロケット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS35 フィットボアスプロケット 1Bのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
搬送機器に
評価 4.0満足度:4.02023/06/27
搬送機器に使用しました。
問題なく長年稼働使用できています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

チェーン駆動の場所に
評価 4.0満足度:4.02021/08/25
軸穴完成品は、自社で追加工する手間の無く、尚且つ安価で素晴らしいです。
ただ、細かな仕様の違いはやはり自前で加工する必要がありますし、在庫品以外は、実際にメーカーに問い合わせして、メーカーにも在庫が無くて1ヶ月ほど掛かるとか。。
これだけの組合せ・品揃えを全て在庫にするのは難しいかも知れませんので、欲しい型番で在庫品が見付かればラッキーだと思う様にします。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました