(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS100-1B10TQ-H032N-J10D2M08
RS100 フィットボアスプロケット 1B TBK1 スプロケット

RS100 フィットボアスプロケット 1B RS100-1B10TQ-H032N-J10D2M08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,251円
税込単価
5,776円

歯先部表面処理硬度・硬化層深さにおいて優位性を持っている高品質なスプロケット。

詳細情報を確認する

型番

RS100-1B10TQ-H032N-J10D2M08 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RS100-1B10TQ-H032N-J10D2M08 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 D(mm)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
タップ数と配置
キー溝幅(mm)
タップサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS100-1B10TQ-H032N-J10D2M08

10
32
43
18
D2
10
M8

1個

5,251( 5,776円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

歯先部表面処理硬度・硬化層深さにおいて優位性を持っている高品質なスプロケット。

RS100-1B10TQ-H032N-J10D2M08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS100 フィットボアスプロケット 1Bの型番RS100-1B10TQ-H032N-J10D2M08のページです。
型番RS100-1B10TQ-H032N-J10D2M08に関する仕様情報を記載しております。

RS100 フィットボアスプロケット 1Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RS100-1B10TQ-H025N-J08D2M06
RS100-1B10TQ-H028N-J08D2M06
RS100-1B10TQ-H030N-J08D2M06
RS100-1B10TQ-H035N-J10D2M08
RS100-1B10TQ-H038N-J10D2M08
RS100-1B10TQ-H040N-J12D2M08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
歯数
(T)
軸穴径 D
(mm)
最大軸穴径 dmax
(mm)
最小軸穴径 dmin
(mm)
タップ数と配置 キー溝幅
(mm)
タップサイズ

5,251円

( 5,776円 )
1個 -

5日目

10254318D28M6

5,251円

( 5,776円 )
1個 -

6日目

10284318D28M6

5,251円

( 5,776円 )
1個 -

6日目

10304318D28M6

5,200円

( 5,720円 )
1個 -

6日目

10354318D210M8

5,251円

( 5,776円 )
1個 -

6日目

10384318D210M8

5,047円

( 5,552円 )
1個 -

5日目

10404318D212M8

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました