(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IKH3-FBKAW21E-4P-3.7KW-200V
プレミアムゴールドモートル 屋外型 ハンヨウモータ

プレミアムゴールドモートル 屋外型 IKH3-FBKAW21E-4P-3.7KW-200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
74,083円
税込単価
81,491円

【特長】・省エネ効果は従来の高効率モータ(ゴールドモートル)よりも更に向上しま...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    三相
  • 特長:
    高効率
  • 環境:
    防水 / 防塵
  • ブレーキ:
    なし
  • シャフト形状:
    キー溝付
  • 誘導機:
    あり
  • 外被構造:
    全閉外扇形
  • シリーズ:
    ワールドエナジー21Eシリーズ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • メーカー生産拠点のベトナムでロックダウンがあり、工場の稼働が完全に停止状態となっているため一時受注停止いたします。稼働再開の目処は11月下旬です。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

IKH3-FBKAW21E-4P-3.7KW-200V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

IKH3-FBKAW21E-4P-3.7KW-200V の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

屋外・全閉外扇形/脚取付:0.75~55kW

プレミアムゴールドモートル 屋外型 外形図1

図1

プレミアムゴールドモートル 屋外型 外形図2

図2

プレミアムゴールドモートル 屋外型 外形図3

図3

プレミアムゴールドモートル 屋外型 外形図4

軸端部共通

製品仕様

プレミアムゴールドモートル 屋外型 製品仕様

※時計方向でもご使用いただけますので、別途ご相談ください。

規格表

屋外・全閉外扇形/脚取付:0.75~55kW

プレミアムゴールドモートル 屋外型 規格表1
プレミアムゴールドモートル 屋外型 規格表2
  • (1) C寸法の公差は-0.5~0です。
  • (2) S寸法の公差はJIS B 0401(寸法公差およびはめあい)に規定されており、φ19~28mmはj6、φ38~48mmはk6、φ55mm以上はm6です。
  • (3)軸端キーおよびキー溝はJIS B 1301の平行キーおよびキー溝によります。キー溝の寸法許容差は普通形(N9)です。
  • (4)駆動方式について2極機は直結駆動、4極機はベルト駆動を標準としています。なお、ベルトの適用については東芝(モータ・コンプレッサ)までご照会ください。
  • (5〉ベアリングは、密封玉軸受(封入グリース方式)を使用しています。
  • (6)枠番90L以下の機種については、アイボルトは付属しておりません。
  • (7)2極-22、30kW、4極-18.5、22、30、37、45kW、6極-15、18.5、22、30、45kWは、外形図に対して導風板を取り付けておりません。

型番リスト

型番
取付方式
電圧仕様
定格出力(kw)
極数
駆動方式
仕様
回転子構造
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IKH3-FBKAW21E-4P-3.7KW-200V

脚付
AC200V仕様
3.7
4極
ベルト運転
ころがり軸受、アルミダイキャストフレーム
かご形回転子

1個

74,083( 81,491円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ効果は従来の高効率モータ(ゴールドモートル)よりも更に向上しました
・インバータ駆動で省エネ効果がアップ
・端子箱上部取付にも対応
・低騒音
・屋外形は保護方式IP55、耐環境性を向上
・追加オプションや海外効率規制に対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • メーカー生産拠点のベトナムでロックダウンがあり、工場の稼働が完全に停止状態となっているため一時受注停止いたします。稼働再開の目処は11月下旬です。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

IKH3-FBKAW21E-4P-3.7KW-200Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレミアムゴールドモートル 屋外型の型番IKH3-FBKAW21E-4P-3.7KW-200Vのページです。
型番IKH3-FBKAW21E-4P-3.7KW-200Vに関する仕様情報を記載しております。

プレミアムゴールドモートル 屋外型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IKH3-FBKAW21E-4P-2.2KW-200V
IKH3-FCKLAW21E-2P-3.7KW-400V
IKH3-FCKLAW21E-4P-1.5KW-200V
IKH3-FCKLAW21E-4P-2.2KW-200V
IKH3-FCKLAW21E-4P-3.7KW-200V
IKKH3-FBKAW21E-4P-5.5KW-200V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付方式 電圧仕様 定格出力
(kw)
極数 駆動方式 仕様 回転子構造

53,322円

( 58,654円 )
1個 -

15日目

脚付AC200V仕様2.24極ベルト運転ころがり軸受、アルミダイキャストフレームかご形回転子

132,844円

( 146,128円 )
1個 -

9日目

丸フランジAC400V仕様3.72極直結運転ころがり軸受、フランジ取付、アルミダイキャストフレームかご形回転子

51,749円

( 56,924円 )
1個 -

15日目

丸フランジAC200V仕様1.54極直結運転ころがり軸受、フランジ取付、アルミダイキャストフレームかご形回転子

63,027円

( 69,330円 )
1個 -

15日目

丸フランジAC200V仕様2.24極直結運転ころがり軸受、フランジ取付、アルミダイキャストフレームかご形回転子

87,032円

( 95,735円 )
1個 -

15日目

丸フランジAC200V仕様3.74極直結運転ころがり軸受、フランジ取付、アルミダイキャストフレームかご形回転子

112,064円

( 123,270円 )
1個 -

15日目

脚付AC200V仕様5.54極ベルト運転ころがり軸受、アルミダイキャストフレーム二重かご形回転子

汎用モータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました