(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GLV-1-JIS RC-32A
グローブ弁 GLVシリーズ バルブ

グローブ弁 GLVシリーズ GLV-1-JIS RC-32A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,403円
税込単価
5,943円

【用途】・蒸気・空気・冷温水・油用として幅広くご使用いただけます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

GLV-1-JIS RC-32A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GLV-1-JIS RC-32A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

GLV-1

GLV-10

GLV-16

グローブ弁 GLVシリーズ GLV-1外形図
グローブ弁 GLVシリーズ GLV-10外形図
グローブ弁 GLVシリーズ GLV-16外形図

GLV-10F

GLV-20F

グローブ弁 GLVシリーズ GLV-10F外形図
グローブ弁 GLVシリーズ GLV-20F外形図

製品仕様

GLV-1

GLV-10

適用流体蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体
最高圧力1.0MPa
最高温度185℃
材質弁箱青銅
ボンネット黄銅又は青銅
弁体黄銅又は青銅
接続JIS Rc
適用流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高圧力1.4MPa ※1
最高温度220℃ ※1
材質弁箱FCD450
ボンネットFCD450
弁体SUS410相当
接続JIS Rc
  • 工場出荷時、バルブは閉状態です。
※1 使用圧力と使用温度との関係は、デジタルカタログP2-3 JIS B2051圧力-温度
      基準によります。
  • 工場出荷時、バルブは閉状態です。

GLV-16

GLV-10F/20F

適用流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高圧力2.2MPa ※1
最高温度220℃ ※1
材質弁箱FCD450
ボンネットFCD450
弁体SUS403
接続JIS Rc
型番GLV-10FGLV-20F
適用流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高圧力1.4MPa ※12.8MPa ※1
最高温度300℃ ※1300℃ ※1
材質弁箱FCD450
ボンネットFCD450
弁体SUS403SUS304+ステライト盛り
接続JIS 10KFFJIS 20KRF
※1 使用圧力と使用温度との関係は、デジタルカタログP2-3 JIS B2051圧力-温度
      基準によります。
※1 使用圧力と使用温度との関係は、デジタルカタログP2-3 JIS B2051圧力-温度
      基準によります。
  • 工場出荷時、バルブは閉状態です。
  • 工場出荷時、バルブは閉状態です。

規格表

GLV-1

グローブ弁 GLVシリーズ GLV-1規格表

GLV-10

グローブ弁 GLVシリーズ GLV-10規格表

GLV-16

グローブ弁 GLVシリーズ GLV-16規格表

GLV-10F

グローブ弁 GLVシリーズ GLV-10F規格表

GLV-20F

グローブ弁 GLVシリーズ GLV-20F規格表

型番リスト

型番
本体材質
呼び圧力
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
供給側 管フランジの呼び
制御側 接続種類
制御側 配管ねじの呼び
制御側 管フランジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLV-1-JIS RC-32A

青銅
10K
[Rc(R)] Rc
1 1/4B
-
[Rc(R)] Rc
1 1/4B
-

1個

5,403( 5,943円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】・蒸気・空気・冷温水・油用として幅広くご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

GLV-1-JIS RC-32Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブ弁 GLVシリーズの型番GLV-1-JIS RC-32Aのページです。
型番GLV-1-JIS RC-32Aに関する仕様情報を記載しております。

グローブ弁 GLVシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GLV-1-JIS RC-25A
GLV-1-JIS RC-40A
GLV-1-JIS RC-50A
GLV-10-JIS RC-10A
GLV-10-JIS RC-15A
GLV-10-JIS RC-20A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 呼び圧力 供給側 接続種類 供給側 配管ねじの呼び 供給側 管フランジの呼び 制御側 接続種類 制御側 配管ねじの呼び 制御側 管フランジの呼び

3,536円

( 3,890円 )
1個 -

6日目

青銅10K[Rc(R)] Rc1B-[Rc(R)] Rc1B-

7,262円

( 7,988円 )
1個 -

6日目

青銅10K[Rc(R)] Rc1 1/2B-[Rc(R)] Rc1 1/2B-

12,380円

( 13,618円 )
1個 -

6日目

青銅10K[Rc(R)] Rc2B-[Rc(R)] Rc2B-

2,211円

( 2,432円 )
1個 -

6日目

鋳鉄10K[Rc(R)] Rc3/8B-[Rc(R)] Rc3/8B-

2,563円

( 2,819円 )
1個 -

6日目

鋳鉄10K[Rc(R)] Rc1/2B-[Rc(R)] Rc1/2B-

2,919円

( 3,211円 )
1個 -

6日目

鋳鉄10K[Rc(R)] Rc3/4B-[Rc(R)] Rc3/4B-

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました