【特長】オリエンタルモーター その他モータ関連部品 モジュール。
型番 | 外形(長さX幅X厚さ) | 製品種別 |
---|---|---|
VCS06 | 38×88×50(max.)mm | ラインドライバモジュール(耐ノイズ用パルス出力変換器) |
VCS04 | 38×88×35(max.)mm | パルス分配モジュール |
VCS03-3 | 38×88×35(max.)mm | 論理反転モジュール |
VCS07 | 38×88×27(max.)mm | ラインレシーバモジュール |
型番 |
外形(長さX幅X厚さ)(mm) |
表面処理 |
製品種別 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】オリエンタルモーター その他モータ関連部品 モジュール。