(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TL13542
リコイルロッキングタイプ(SUS304) UNC タングレスインサート

リコイルロッキングタイプ(SUS304) UNC TL13542

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73円
税込単価
80円

ボルト挿入後、ボルトの戻り止め効果が得られるロックタイプのタングレスインサート...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

TL13542 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TL13542の仕様・寸法情報

種類タングレスインサート使用用途軽金属
ねじ種類ユニファイ(並目)ねじ材質SUS304
ねじ径(挿入後)ユニファイ(inch)4長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)1D
ノッチあり形状標準
販売単位バラ(1個から購入可能)ピッチ(山数)40
RoHS ?10 - -
型番
ねじ径(挿入後)ユニファイ(inch)
長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)
ピッチ(山数)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL13542

4
1D
40
10

1個

73( 80円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ボルト挿入後、ボルトの戻り止め効果が得られるロックタイプのタングレスインサート。
【特長】
・応力がはめあい長さ全体に分散され、ねじ山の破損を起こさず、保持力または引っ張り強さが増加し元のねじより締結力が増します
・専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です
・抜き取る際にも、雄ねじにも本品にもダメージを与えません
・タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要はありません
【用途】
・使用事例:半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リコイルロッキングタイプ(SUS304) UNCの型番TL13542のページです。
型番TL13542に関する仕様情報を記載しております。

リコイルロッキングタイプ(SUS304) UNCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TL13563
TL13583
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじ径(挿入後)ユニファイ
(inch)
長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M) ピッチ
(山数)

78円

( 86円 )
1個 あり

3日目

1061.5D32

78円

( 86円 )
1個 あり

3日目

1081.5D32
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじ径(挿入後)ユニファイ
(inch)
長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M) ピッチ
(山数)

タングレスインサートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト