(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:54041
タング付き挿入工具P2型ねじ式(UNF) コウグ

タング付き挿入工具P2型ねじ式(UNF) 54041

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,472円
税込単価
29,119円

通常インサートとロックタイプの両方に使用できるねじ式挿入工具。【特長】・マンド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

54041 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

54041 の仕様・寸法情報

型番
ねじ径(挿入後)ユニファイ(inch)
ピッチ(山数)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

54041

1/4
28
10

1個

26,472( 29,119円 )

40日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通常インサートとロックタイプの両方に使用できるねじ式挿入工具。
【特長】
・マンドレルがねじ(めねじ)のピッチ通り進んで行きますので、インサートのピッチエラーを防ぎます
【用途】
・小規模生産ラインやエアー及び電気が
・利用できない生産現場等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品情報

製品仕様

型番種類ねじ種類販売単位ねじ径(挿入後)ユニファイ(inch)
54041工具ユニファイ(細目)ねじバラ(1個から購入可能)1/4
54051工具ユニファイ(細目)ねじバラ(1個から購入可能)5/16
54061工具ユニファイ(細目)ねじバラ(1個から購入可能)3/8
54581工具ユニファイ(細目)ねじバラ(1個から購入可能)8
54601工具ユニファイ(細目)ねじバラ(1個から購入可能)10

54041で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タング付き挿入工具P2型ねじ式(UNF)の型番54041のページです。
型番54041に関する仕様情報を記載しております。

タング付き挿入工具P2型ねじ式(UNF)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
54051
54061
54601
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじ径(挿入後)ユニファイ
(inch)
ピッチ
(山数)

29,413円

( 32,354円 )
1個 -

3日目

105/1624

26,471円

( 29,118円 )
1個 -

3日目

103/824

26,472円

( 29,119円 )
1個 -

3日目

101032

タングレスインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました