(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガトルクモータ用付属品セット

メガトルクモータ用付属品セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,085円
税込単価
11,094円

【特長】メガトルクモータ用の付属品セットです。セット内容はM-FAE0008(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    制御機器関連部品
  • 種類詳細:
    付属品セット
  • セット内容:
    M-FAE0008(コネクタ)、M-FAE0009(コネクタ)、M-E050DCKA1-001(取付金具)

型番

M-FAE0010 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番名称内容
M-FAE0010付属品セットM-FAE0008、M-FAE0009、M-E050DCKA1-001のセット

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-FAE0010

1個

10,085( 11,094円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】メガトルクモータ用の付属品セットです。セット内容はM-FAE0008(コネクタ)、M-FAE0009(コネクタ)、M-E050DCKA1-001(取付金具)です。

カタログ

 

M-FAE0010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガトルクモータ用付属品セットの型番M-FAE0010のページです。
型番M-FAE0010に関する仕様情報を記載しております。

メガトルクモータ用付属品セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました