(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-FAE0003
メガトルクモータ用取付金具 メガトルクモータ

メガトルクモータ用取付金具 M-FAE0003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,779円
税込単価
4,157円

【特長】メガトルクモータ用の取り付け金具です。ドライバ前面取り付け金具とドライ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

M-FAE0003 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M-FAE0003 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
仕様
外形寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-FAE0003

ドライバ前面取り付け金具
上側:H15×W40×D24/下側:H15×W30×D24

1個

3,779( 4,157円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】メガトルクモータ用の取り付け金具です。ドライバ前面取り付け金具とドライブユニット取付金具からお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

M-FAE0003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガトルクモータ用取付金具の型番M-FAE0003のページです。
型番M-FAE0003に関する仕様情報を記載しております。

メガトルクモータ用取付金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M-E050DCKA1-001
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 外形寸法
(mm)

2,687円

( 2,956円 )
1個 -

4日目

ドライブユニット取付金具-

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました