(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガトルクモータ用回生抵抗

メガトルクモータ用回生抵抗

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,225円 ~ 87,411円
税込価格
4,648円 ~ 96,152円

【特長】メガトルクモータ用の回生抵抗です。抵抗値は50、100Ωからお選びいた...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
定格電力(W)
抵抗値(Ω)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
100

1個

4,225( 4,648円 )

4日目

120
100

1個

87,411( 96,152円 )

11日目

70
100

1個

63,430( 69,773円 )

11日目

80
50

1個

6,969( 7,666円 )

11日目

220
100

1個

6,682( 7,350円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】メガトルクモータ用の回生抵抗です。抵抗値は50、100Ωからお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガトルクモータ用回生抵抗のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました