(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガトルクモータ用コンバータ

メガトルクモータ用コンバータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
32,314円
税込価格
35,545円

【特長】メガトルクモータ用のコンバータです。検出器仕様はインクリメンタル仕様で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    制御機器関連部品
  • 仕様:
    コンバータECC型
  • 検出器仕様:
    インクリメンタル仕様
  • 設計追番号:
    標準
  • ドライバ記号:
    ドライバEGA型

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
モータサイズ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PB1006

1個

32,314( 35,545円 )

4日目

PB3015

1個

32,314( 35,545円 )

4日目

PB3030

1個

32,314( 35,545円 )

4日目

PB3060

1個

32,314( 35,545円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】メガトルクモータ用のコンバータです。検出器仕様はインクリメンタル仕様です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガトルクモータ用コンバータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました