(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガトルクモータ ドライブユニット EDD型

メガトルクモータ ドライブユニット EDD型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
202,585円 ~ 212,163円
税込価格
222,844円 ~ 233,379円

【特長】・独自方式サーボアルゴリズム採用(整定時間1ms達成)・内部プログラム...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コントローラ・ドライバ
  • 仕様:
    EDD型ドライブユニット
  • 機能:
    標準仕様
  • 検出器仕様:
    絶対位置検出器仕様
  • 設計追番号:
    標準
  • 梱包内容:
    コネクタ、取付金具、スタートアップガイド同梱

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

メガトルクモータ ドライブユニット EDD型 組合せモータ:PS1006、PS1012、PS1018、PS3015、PS3030、PN2012外形図

組合せモータ:PS1006、PS1012、PS1018、PS3015、PS3030、PN2012

メガトルクモータ ドライブユニット EDD型 組合せモータ:PS3060、PS3090、PN3045、PN4135、PN4180外形図

組合せモータ:PS3060、PS3090、PN3045、PN4135、PN4180

製品仕様

ドライブユニットEDD型の各部の名称と機能

メガトルクモータ ドライブユニット EDD型 ドライブユニットEDD型の各部の名称と機能図

仕様

項目サイズ記号
PS1006PS1012PS1018PS3015PS3030PS3060PS3090PN2012PN3045PN4135PN4180
入力電源定格電源容量
[kVA]
0.30.40.60.60.90.50.60.20.50.81.0
最大電源容量
(AC200V)[kVA]
1.01.42.22.22.74.64.72.34.14.84.8
最大電源容量
(AC100V)[kVA]
0.40.60.91.01.22.02.20.81.9--
制御電源容量
[kVA]
0.06
制御電源対応範囲単相100~240[VAC]50~60[Hz]
電源電圧変動+10/-15[%]以下
単相200~240[VAC] 50~60[Hz]
電源電圧変動+10/-15%以下
主電源対応範囲
回転位置検出器分解能
[カウント/回転]
2 621 440
制御モ-ド位置制御内部プログラム遮転(最大256チャンネル、位置決め命令、パラメータの設定変更をプログラム可能)、
パルス列入力運転、RS-232C通信運転、ジョグ運転、原点復帰運転
速度制御RS-232C 通信運転、アナログ入力運転
トルク制御RS-232C 通信運転、アナログ入力運転
入力信号パルス列位置指令フォトカプラ入力
最大パルス列周波数:2[MHz]
入力パルス形式:CW/CCW、パルス/方向、A/B相
電子ギアによる任意てい倍可(1000~5 242 880[カウント/回転])
アナログ入力アナログ指令電圧入力 入力電圧範囲:±10[V]
制御用入力フォトカプラ入力(±コモン可)×17入力、電圧仕様:24[VDC]
出力信号位置フィードバック
信号
出力信号形態:A/B/Z相ラインドライバ出力
A相、B相分解能:出荷時20 480[カウント/回転](4てい倍後81 920[カウント/回転])
最大1 310 720[カウント/回転](4てい倍後5 242 880[カウント/回転])
※最高周波数は781[kHz]となりますので、分解能の設定によって最高回転速度が制限されます
最高回転速度[s-1]=781[kHz]/A(B)相分解能
Z相分解能:80[カウント/回転]
制御用出力フォトカプラ出力(±コモン可)×8出力、最大開閉能力:24[VDC]/50[mA]
保護機能位置偏差オーバー、プログラム異常、オートチューニングエラー、位置指令・フィードバック異常、ソフトサーマル、原点未確定、
主電源低電圧、オーバートラベルリミット、RAM異常、ROM異常、システム異常、インターフェース異常、ADC異常、非常停止、
CPU異常、位置検出器異常、絶対位置異常、モータ断線、速度超過、コミュテーション異常、オーバーヒート、主電源過電圧、
過電流、制御電源電圧降下、パワーモジュールアラーム
モニタ機能アナログモニタ×2、RS-232Cモニタ、USBモニタ
通信RS-232C(調歩同期式9600[bps])、USB(USB2.0対応)
その他オートチューニング
制御入出力の機能割り付けが可能
カム曲線駆動(変形正弦、変形台形、サイクロイド、単弦)
環境条件使用温度/保存温度0~50[℃]/-20~+70[℃]
使用湿度/保存湿度90[%]以下(結露なきこと)
耐振動4.9[m/s2]以下
内蔵機能回生エネルギー吸収回生抵抗オプション
ダイナミックブレーキ電源オフ、サーボオフ、保護機能動作時に動作
安全規格対応ULUL61800-5-1
CELVDEN61800-5-1
EMCEN61800-3
コネクタUSBCN0USB mini-B
RS-232CCN1D-sub9ピン
制御信号入出力CN2ハーフピッチコネクタ50ピン
位置検出器CN3ハーフピッチコネクタ14ピン
モータCN4プラスチックコネクタ
回生抵抗
制御・
主電源
CN5プラスチックコネクタ

使用例

システム構成 ブレーキ付きPNシリーズ

メガトルクモータ ドライブユニット EDD型 システム構成 ブレーキ付きPNシリーズ使用例

選定サポート情報

注文例

メガトルクモータ ドライブユニット EDD型 注文例

型番リスト

型番
電源電圧(V)
モータサイズ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100~240[VAC](単相)
PN2012

1個

202,585( 222,844円 )

6日目

100~240[VAC](単相)
PN3045

1個

212,163( 233,379円 )

4日目

200~240[VAC](単相)
PN4135

1個

212,163( 233,379円 )

6日目

200~240[VAC](単相)
PN4180

1個

212,163( 233,379円 )

6日目

100~240[VAC](単相)
PS1006

1個

202,585( 222,844円 )

6日目

100~240[VAC](単相)
PS1012

1個

202,585( 222,844円 )

6日目

100~240[VAC](単相)
PS1018

1個

202,585( 222,844円 )

11日目

100~240[VAC](単相)
PS3015

1個

202,585( 222,844円 )

6日目

100~240[VAC](単相)
PS3030

1個

208,672( 229,539円 )

4日目

100~240[VAC](単相)
PS3060

1個

212,163( 233,379円 )

6日目

100~240[VAC](単相)
PS3090

1個

212,163( 233,379円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自方式サーボアルゴリズム採用(整定時間1ms達成)
・内部プログラム運転が可能
・多彩な制御用入出力を用意

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガトルクモータ ドライブユニット EDD型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました