(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-EGA-15A2301
メガトルクモータ ドライバ EGA型 メガトルクモータ

メガトルクモータ ドライバ EGA型 M-EGA-15A2301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
69,645円
税込単価
76,610円

【特長】・専用ドライバEGA型・ドライバ体積:当社従来比 50%減

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コントローラ・ドライバ
  • 種類詳細:
    ドライバ
  • 機能:
    パルス列入力
  • 検出器仕様:
    インクリメンタル仕様
  • 設計追番号:
    標準
  • 制御方式:
    IGBT:PMW制御 正弦波駆動

型番

M-EGA-15A2301 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M-EGA-15A2301 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
電源電圧(V)
外形寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-EGA-15A2301

最大出力電流15:15[Arms]
200~230[VAC](単相/三相)
H160×W40×D130

1個

69,645( 76,610円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用ドライバEGA型
・ドライバ体積:当社従来比 50%減

M-EGA-15A2301で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガトルクモータ ドライバ EGA型の型番M-EGA-15A2301のページです。
型番M-EGA-15A2301に関する仕様情報を記載しております。

メガトルクモータ ドライバ EGA型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M-EGA-15C2301
M-EGA-30A2301
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 電源電圧
(V)
外形寸法
(mm)

69,645円

( 76,610円 )
1個 -

11日目

最大出力電流15:15[Arms]100~115[VAC](単相)H160×W40×D130

91,325円

( 100,458円 )
1個 -

11日目

最大出力電流30:30[Arms]200~230[VAC](単相/三相)H160×W50×D130

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました