(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PM40-14-6201ZZ
高耐久ウレタンベアリング ウレタンベアリング

高耐久ウレタンベアリング PM40-14-6201ZZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,019円
税込単価
14,321円

【特長】・摩耗、亀裂、剥離に強いです・ベアリングに直接ウレタンを巻いているため...

詳細情報を確認する

PM40-14-6201ZZ の仕様・寸法情報

商品情報

 

外形図

高耐久ウレタンベアリング 外形図

製品仕様

  • 使用温度範囲(連続走行時):-30~+80℃
  • 使用温度範囲(通常走行時):-30~+120℃

材質

No.品名材質
(1)外輪ポリウレタン(PUR)
(2)内輪

物性表

  • 硬度:ショアA95
  • 100%引張モジュラス:12.5MPa
  • 300%引張モジュラス:19.1MPa
  • 引裂き強度:151kN/m
  • 引張強度:50MPa
  • 伸び率:560%
  • 反発弾性:63%
  • 圧縮永久歪み:24%
  • テーパー摩耗(H-22/1,000g/1,000回転):8mg

規格表

高耐久ウレタンベアリング 規格表

注意・禁止事項

高耐久ウレタンベアリング 注意・禁止事項

特殊なウレタン材を使用しており、紫外線の影響により大きく変色します(納品時に変色している可能性もあります)が、製品の性能に影響はありません。

型番リスト

型番
外径(φ)
幅(mm)
内径(φ)
呼び番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM40-14-6201ZZ

40
14
12
6201ZZ

1個

13,019( 14,321円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗、亀裂、剥離に強いです
・ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです
・帯電防止機能付(電気抵抗率10の6乗~10の9乗Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます
・特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです
【用途】
・各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等

カタログ

 

Loading...

PM40-14-6201ZZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久ウレタンベアリングの型番PM40-14-6201ZZのページです。
型番PM40-14-6201ZZに関する仕様情報を記載しております。

高耐久ウレタンベアリングのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

ガイドローラー
評価 5.0満足度:5.02021/07/16
以前は商社に発注していましたが、摩耗したため今回はミスミ三から購入しました。
品質も良く、納期も早く満足です。

もっと読む 閉じる

5が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ガイドローラー
評価 5.0満足度:5.02021/07/16
以前は商社に発注していましたが、摩耗したため今回はミスミ三から購入しました。
品質も良く、納期も早く満足です。

もっと読む 閉じる

5が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
PM30-11-608ZZ
PM35-11-608ZZ
PM45-15-6202ZZ
PM50-16-6004ZZ
PM55-18-6204ZZ
PM60-18-6204ZZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(φ)

(mm)
内径
(φ)
呼び番号

9,931円

( 10,924円 )
1個 -

4日目

30118608ZZ

10,783円

( 11,861円 )
1個 -

4日目

35118608ZZ

14,654円

( 16,119円 )
1個 -

4日目

4515156202ZZ

15,111円

( 16,622円 )
1個 -

4日目

5016206004ZZ

15,259円

( 16,785円 )
1個 -

4日目

5518206204ZZ

15,724円

( 17,296円 )
1個 -

4日目

6018206204ZZ

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました