(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSN-04A-SL
新世代継手 LS-FIT アオイワンタッチツギテLSシリーズ

新世代継手 LS-FIT LSN-04A-SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,320円
税込単価
1,452円

【特長】・特殊構造により液体残大幅削減を実現・従来の継手より内部の液溜りが少な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

LSN-04A-SL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LSN-04A-SL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハーフユニオン(LSH)

新世代継手 LS-FIT ハーフユニオン(LSH)外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

使用流体空気、水、油、塗料、インク、溶剤類
最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。
下記の機種は最高使用圧力が2MPaです。
LSHR、LSHRC、LSES、LSAL、LSAD:最高使用圧力2MPa
※機種により最高使用圧力が異なるので確認の上ご使用ください。
使用温度-65℃~200℃(空気)
0℃~100℃(水)
負圧-100kPa

構造断面図

新世代継手 LS-FIT 構造断面図

部品リスト

番号名称材質処理
1パッキンPA6-
2本体SUS316-
3ナットC3604BD無電解Niメッキ
4スリーブC3604BD無電解Niメッキ
5ストップリングSUS304-

規格表

ハーフユニオン(LSH)

新世代継手 LS-FIT ハーフユニオン(LSH)規格表

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

使用例

取付手順

  • チューブを直角に切断してください。
  • 継手はセットされた状態で納品されます。
  • 本体とナットを分離させてください。
  • 継手本体を機器に工具を使用して取付けてください。
  • ナットを通したチューブを本体突起部の根元まで挿入してください。
  • スパナにてナットを本体に突き当たるまで締め込んでください。
  • 再締付の際はチューブの先端を直角に切断してください。

選定サポート情報

注文例

新世代継手 LS-FIT 注文例

型番リスト

型番
種類
接続 種類
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
ねじ 種類
ねじの呼び
関連部品 種類
種類詳細
パッキン材質
適用管内径1(mm)
適用管内径 2 (小口径側)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSN-04A-SL

関連部品
-
4
-
-
-
ナット
スリーブ一体ナット
なし
-
-
10

1個

1,320( 1,452円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊構造により液体残大幅削減を実現
・従来の継手より内部の液溜りが少ない構造
・EASY-FIT機構採用で作業効率向上
・繰返しの使用にもスリーブ交換不要
・流量特性に優れた継手(大流量化を実現)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

Loading...

LSN-04A-SLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新世代継手 LS-FITの型番LSN-04A-SLのページです。
型番LSN-04A-SLに関する仕様情報を記載しております。

新世代継手 LS-FITのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LSH-0604-2-SL
LSH-0604-3-SL
LSH-0806-1-SL
LSN-06A-SL
LSN-08A-SL
LSN-10A-SL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種類 接続 種類 適用管外径 1
(mm)
適用管外径 2
(mm)
ねじ 種類 ねじの呼び 関連部品 種類 種類詳細 パッキン材質 適用管内径1
(mm)
適用管内径 2 (小口径側)
(mm)

1,747円

( 1,922円 )
1個 あり

4日目

10[ストレート] オスストレート管⇔ねじ6-R1/4-ハーフユニオンなし4-

1,701円

( 1,871円 )
1個 あり

4日目

10[ストレート] オスストレート管⇔ねじ6-R3/8-ハーフユニオンなし4-

1,722円

( 1,894円 )
1個 あり

4日目

10[ストレート] オスストレート管⇔ねじ8-R1/8-ハーフユニオンなし6-

1,327円

( 1,460円 )
1個 あり

4日目

10関連部品-6---ナットスリーブ一体ナットなし--

1,332円

( 1,465円 )
1個 あり

4日目

10関連部品-8---ナットスリーブ一体ナットなし--

1,352円

( 1,487円 )
1個 あり

4日目

10関連部品-10---ナットスリーブ一体ナットなし--

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました