(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OCK9103W
コロコンキャリヤー スチール製ホイールコンベヤ Φ50 軽荷重用(OKR50WB型) ホイールコンベヤ

コロコンキャリヤー スチール製ホイールコンベヤ Φ50 軽荷重用(OKR50WB型) OCK9103W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,325円
税込単価
43,258円

搬送物を安定して運べるワイドタイプ。【用途】軽荷重用に使用します。

詳細情報を確認する

  • 搬送種類:
    ユニット
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    50
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    8
  • ホイール表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

OCK9103W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OCK9103W の仕様・寸法情報

商品仕様

外形図

コロコンキャリヤー スチール製ホイールコンベヤ Φ50 軽荷重用(OKR50WB型) 外形図1

W1=列間隔 L=機長(フレーム長さ) P=ホイールピッチ

※機長1.8mストレート(2列)にはセンターベースはついていません。

ホイール単体図

コロコンキャリヤー スチール製ホイールコンベヤ Φ50 軽荷重用(OKR50WB型) 外形図2

製品仕様

  • シャフト:M6 ボルト
  • フレーム
    ストレート:31W×45Hmm
    カーブ:31W×43Hmm
  • 推奨脚:OPS
  • ホイール単体 自重:150g

型番と仕様

コロコンキャリヤー スチール製ホイールコンベヤ Φ50 軽荷重用(OKR50WB型) 仕様

※カーブは列間隔の変更ができません。

本体質量表(2列)

単位:kg
機長(mm)ホイールピッチ(mm)
60100
1,80017.613.8
2,40023.618.4
 

許容荷重

  • ホイール1個当りの強度:8kg/個
    注)上記は無衝撃時の数値です。

フレーム2本当りの強度表(2列)

脚取付けピッチ0.9m1.2m1.8m2.4m
許容荷重(kg/m)2401206025

注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

型番リスト

型番
種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
仕様
用途
フレーム形状
フレーム材質
フレーム表面処理
外形高さ H(mm)
フレーム種類
カーブ角度(°)
列数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OCK9103W

コロコンローラ
100
-
標準
軽搬送小物用
アルミフレーム型
スチール
なし
57.5
カーブ
90
3
10

1個

39,325( 43,258円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

搬送物を安定して運べるワイドタイプ。【用途】軽荷重用に使用します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

 

OCK9103Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコンキャリヤー スチール製ホイールコンベヤ Φ50 軽荷重用(OKR50WB型)の型番OCK9103Wのページです。
型番OCK9103Wに関する仕様情報を記載しております。

コロコンキャリヤー スチール製ホイールコンベヤ Φ50 軽荷重用(OKR50WB型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OCK9062W
OCK9063W
OCK9102W
OKR1806W
OKR1806W-2L
OKR1806W-3L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種類 ローラ/ホイールピッチ P
(mm)
搬送長さ L
(mm)
仕様 用途 フレーム形状 フレーム材質 フレーム表面処理 外形高さ H
(mm)
フレーム種類 カーブ角度
(°)
列数

36,098円

( 39,708円 )
1個 -

7日目

10コロコンローラ60-標準軽搬送小物用アルミフレーム型スチールなし57.5カーブ902

50,875円

( 55,963円 )
1個 -

7日目

10コロコンローラ60-標準軽搬送小物用アルミフレーム型スチールなし57.5カーブ903

27,919円

( 30,711円 )
1個 -

7日目

10コロコンローラ100-標準軽搬送小物用アルミフレーム型スチールなし57.5カーブ902

10,116円

( 11,128円 )
1個 -

2日目

10コロコンローラ601800標準軽搬送小物用アルミフレーム型スチールなし57.5ストレート-1

25,025円

( 27,528円 )
1個 -

3日目

10コロコンローラ601800標準軽搬送小物用アルミフレーム型スチールなし57.5ストレート-2

35,343円

( 38,877円 )
1個 -

3日目

10コロコンローラ601800標準軽搬送小物用アルミフレーム型スチールなし57.5ストレート-3

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました