(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNT4SA305D-A
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4S□/CTR4S□ コンベヤローラ

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4S□/CTR4S□ CNT4SA305D-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,997円
税込単価
4,397円

【特長】・スリップロスゼロで確実な搬送を実現<CNT4SA R900用 樹脂製...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CNT4SA305D-A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CNT4SA305D-A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SA/CNT4SB/CNT4SS/CTR4SA/CTR4SB/CTR4SS 外形図01

CNT4SA/CTR4SA

 
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SA/CNT4SB/CNT4SS/CTR4SA/CTR4SB/CTR4SS 外形図02

CNT4SS/CTR4SS

 
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SA/CNT4SB/CNT4SS/CTR4SA/CTR4SB/CTR4SS 外形図03

CNT4SB/CTR4SB

製品仕様

  • テーパローラ:内側径φ42.7×t1.4mm
  • スプロケット:#40×10T(樹脂製、鉄製)
  • シャフト:φ11.8mm 丸鋼

型番と仕様

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SA/CNT4SB/CNT4SS/CTR4SA/CTR4SB/CTR4SS 製品仕様01

※( )内はCNT4SS、CTR4SSの数値です。

ローラ1本あたりの搬送荷重

単位:kg/本
呼称ローラ幅
(mm)
1列(シングル)
CNT4SA・CTR4SACNT4SB・CTR4SBCNT4SS・CTR4SS
通常搬送衝撃通常搬送衝撃通常搬送衝撃
3057.5526.517.635.326.5
3907.5521.11428.121.1
4907.551711.322.717
6207.5513.79.118.213.7
6907.5512.48.216.512.4

注1)速度は40m/min以下でご使用ください。
2)搬送荷重は、たわみ1/1,000で設定しています。

抜穴寸法

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SA/CNT4SB/CNT4SS/CTR4SA/CTR4SB/CTR4SS 製品仕様02

h:テーパローラシャフト位置
<>内はシャフトキャップ取付け時寸法
※フレームシャフト穴は上記寸法で設けてください。

使用例

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SA/CNT4SB/CNT4SS/CTR4SA/CTR4SB/CTR4SS 使用例

注意・禁止事項

※樹脂製スプロケットはベアリングなしのため、定期的に注油の上、ご使用ください。

型番リスト

型番
荷重(目安)(N)
外径 D(φ)
幅 W(mm)
シャフト
スプロケット材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNT4SA305D-A

73.5
56
302
あり
樹脂(ベアリングなし)
10

1個

3,997( 4,397円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップロスゼロで確実な搬送を実現

<CNT4SA R900用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)>
・#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
・内径42.7のスタンダードタイプ
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)

<CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)>
・#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
・ベアリング入りでなめらかな搬送
・内径42.7のスタンダードタイプ
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)

<CNT4SS R900用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)>
・#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
・内径42.7のスタンダードタイプ
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)

<CTR4SA R500用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)>
・#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)

<CTR4SB R500用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)>
・#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
・ベアリング入りでなめらかな搬送イプ
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)

<CTR4SS R500用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)>
・#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
・シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
【用途】
・R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

CNT4SA305D-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4S□/CTR4S□の型番CNT4SA305D-Aのページです。
型番CNT4SA305D-Aに関する仕様情報を記載しております。

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4S□/CTR4S□のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CNT4SA305D-N
CNT4SA390D-A
CNT4SA390D-N
CNT4SA490D-A
CNT4SA490D-N
CNT4SA620D-A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?荷重(目安)
(N)
外径 D
(φ)
幅 W
(mm)
シャフト スプロケット材質

3,997円

( 4,397円 )
1個 あり

9日目

1073.556302なし樹脂(ベアリングなし)

4,397円

( 4,837円 )
1個 あり

9日目

1073.560387あり樹脂(ベアリングなし)

4,397円

( 4,837円 )
1個 あり

9日目

1073.560387なし樹脂(ベアリングなし)

4,997円

( 5,497円 )
1個 あり

9日目

1073.565487あり樹脂(ベアリングなし)

4,997円

( 5,497円 )
1個 あり

9日目

1073.565487なし樹脂(ベアリングなし)

5,997円

( 6,597円 )
1個 あり

9日目

1073.571617あり樹脂(ベアリングなし)

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました